BL2 PPC 9100
-
Panel PC
1105783
Panel PC industriel (PPC) sans ventilateur, indice de protection IP66, équipé d'un écran tactile capacitif (PCAP) projeté, d'un processeur Intel® Core™ i7-6600U puissant avec 8 Go de RAM et mémoire de masse M.2
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Panel PC |
| Caractéristiques de l'ordinateur | |
| Processeur | Intel® Core™ i7-6600U |
| Système d'exploitation | Windows® 7 |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Mémoire vive | 8 GB DDR3 |
| Stockage de données | M.2 SSD |
| Refroidissement | passif |
| Écran | |
| Type d'écran | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| Formats de l'écran | 16:9 |
| Technologie tactile | capacitif projeté (PCAP) |
| Type d'éclairage de l'écran | LED |
| Luminosité | Dépend de la configuration |
| MTBF | 50000 h |
| Logiciel utilisateur | sans logiciel utilisateur |
| Visu+ |
| Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
| Alimentation | |
| Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui (sauvegarde par batterie) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Sortie moniteur | 2 x DisplayPort |
| Réseau | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45 |
| Jeu de puces LAN | Intel® I210-AT |
| Renseignements sur les mesures | Dimensions indiquées dans le manuel d'utilisation |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP66 (face avant), IP20 (dos) |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 75 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 90 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 90 % (pas de condensation) |
| Choc | 20g, 11 ms selon CEI 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | 2grms avec sinus, 5~500 Hz, 1 h/axe (montage en panneau ; SSD en fonctionnement) selon EN 60068-2-6 0,5grms avec sinus, 5~500 Hz, 1 h/axe (montage en panneau ; HDD en fonctionnement) selon EN 60068-2-6 |
| Type de montage | Montage avant |
| Référence | 1105783 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DRBABB |
| Product key | DRBABB |
| Poids par pièce (emballage compris) | 450 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 9 999 g |
| Numéro du tarif douanier | 84714100 |
| Pays d'origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (n° CAS: 872-50-4) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (n° CAS: 71868-10-5) | |
Produits compatibles
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptateur 2400174
-
BL2 X100 32GB M.2 2242 MLC - Mémoire 1185494
-
BL2 X100 64GB M.2 2242 MLC - Mémoire 1185499
-
BL2 X100 128GB M.2 2242 MLC - Mémoire 1185770
-
BL2 X100 240GB 2.5 SSD MLC - Mémoire 1185773
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Mémoire 1185762
-
BL2 X100 500GB 2.5 HDD - Mémoire 1185771
-
VISU+ IPC UPGRADE - Logiciel de visualisation 1310994
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem