BL2 PPC 7000
-
Panel PC
1016236
Panel PC (PPC) industriel conforme à IP65 avec un écran tactile résistif, processeur Intel® Core™ i5-7442EQ Quad-Core performant, RAM de 8 Go, mémoire de masse M.2 et connectivité sans fil en option.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Panel PC |
| Caractéristiques de l'ordinateur | |
| Processeur | Intel® Core™ i5-7442EQ 2.1/2.9 GHz |
| Système d'exploitation | sans système d'exploitation |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| Mémoire vive | 8 GB DDR4 SODIMM |
| Stockage de données | sans mémoire de données |
| M.2 SSD, 128 GB | |
| Refroidissement | Ventilateur de convection parfaitement étanche, indice de protection IP20 |
| Lecteur optique | – |
| Écran | |
| Type d'écran | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| 43 cm / 17''-TFT | |
| Résolution d'écran | 1280 x 1024 Pixel(s) (SXGA), 17"-TFT |
| 1024 x 768 Pixel(s) (XGA), 12.1"- / 15"-TFT | |
| Formats de l'écran | 4:3 |
| Technologie tactile | résistive analogique (polyester) |
| Type d'éclairage de l'écran | LED |
| Luminosité | Dépend de la configuration |
| MTBF | 50000 h |
| Palette de couleurs | Dépend de la configuration |
| Logiciel utilisateur | sans logiciel utilisateur |
| Visu+ |
| Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
| Alimentation | |
| Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui (sauvegarde par batterie) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Sortie moniteur | 2 x DisplayPort |
| Réseau | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45 |
| Jeu de puces LAN | Intel® I210-AT |
| Renseignements sur les mesures | Dimensions indiquées dans le manuel d'utilisation |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 (face avant), IP20 (dos) |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc | 15g, 11 ms, selon CEI 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | DIN EN 60068-2-6 |
| Type de montage | Montage avant |
| Référence | 1016236 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DRBABB |
| Product key | DRBABB |
| Poids par pièce (emballage compris) | 9 157 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 5 834 g |
| Numéro du tarif douanier | 84714100 |
| Pays d'origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n° CAS: 110-71-4) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
Produits compatibles
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptateur 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Câble de connexion 2404774
-
30 GB M.2 MLC SSD KIT - Mémoire 2404866
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - Mémoire 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - Mémoire 2404868
-
240 GB M.2 MLC SSD KIT - Mémoire 2404869
-
TOUCH PEN - Stylo tactile 2701379
-
BL2 MOUNTING BLOCK KIT - Étrier de montage 1005870
-
VISU+ IPC UPGRADE - Logiciel de visualisation 1310994
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem