Passerelle de sécurité - FL PN/PN SDIO-2TX/2TX
2700651

Passerelle PROFINET sécurisée, indice de protection IP20, pour le couplage de deux systèmes PROFINET, jusqu'à 128 octets de données de process d'E/S standard via PROFINET, jusqu'à 12 octets de données de process d'E/S sécurisées via PROFIsafe

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit


La fonction de la passerelle PROFINET sécurisée FL PN/PN SDIO-2TX/2TX consiste à copier des données d'E/S sécurisées et non sécurisées d'un système PROFINET 1 dans un système PROFINET 2, et inversement.



Type Monobloc
Type de produit Passerelles/proxies
Mode de fonctionnement PROFINET/PROFIsafe

Potentiels
Tension d'alimentation 24 V DC
Plage de tension d'alimentation 18,5 V DC ... 30 V DC
Potentiels
Tension d'alimentation 24 V DC
Alimentation: Bloc électronique
Tension d'alimentation 24 V DC
Plage de tension d'alimentation 18,5 V DC ... 30 V DC (Ondulation comprise)
Courant absorbé max. 250 mA
Ondulation 3,6 VCC
Circuit de protection Protection contre l'inversion de polarité, les surtensions; 35 V DC

Type de raccordement Raccordement à ressort
Section de conducteur rigide 0,2 mm² ... 2,5 mm²

PROFINET
Fonctionnement de l'appareil Périphérique PROFINET
Spécification 2.2
Conformance Class B

Largeur 130 mm
Hauteur 27 mm
Profondeur 145 mm
Renseignements sur les mesures Dimensions du boîtier

Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849
Catégorie max. 4
Performance Level (PL) max. e
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée
SIL_GRP max. 3
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) max. 3

Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 60 °C
Indice de protection IP20
Pression atmosphérique (service) 80 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude)
Pression atmosphérique (stockage/transport) 66 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3500 m d'altitude)
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) 10 % ... 85 % (pas de condensation)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 10 % ... 85 % (pas de condensation)

Classe de protection III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

Type de montage Montage sur profilé
Type de montage Montage sur profilé

Référence 2700651
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente DREBBD
Product key DREBBD
Page catalogue Page 273 (C-6-2019)
GTIN 4046356621243
Poids par pièce (emballage compris) 731,1 g
Poids par pièce (hors emballage) 727,5 g
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.0.1 27242608
ECLASS-11.0 27242608

ETIM

ETIM 8.0 EC001604

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151600

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 140324

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 140324

PROFIBUS

Identifiant de lhomologation: Z10443

PROFIsafe

Identifiant de lhomologation: Z20059

Functional Safety

Identifiant de lhomologation: 968/EZ 650.04/20

Functional Safety

Identifiant de lhomologation: 968/EZ 650.04/20

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Avantages

Utilisation spéciale pour les fonctions de sécurité multicommandes
Utilisation indépendante de la commande
Prise en charge d'une alimentation en tension redondante
Couplage de données d'E/S sécurisées et standard
Prise en charge des fonctions de sécurité jusqu'à SIL 3, PL-e, cat. 4
Passerelle industrielle pour la connexion de deux réseaux PROFINET/PROFIsafe