FL IBS SC/I-T
-
Passerelle Ethernet
2831060
Informations détaillées concernant le produit
| Type | Stand-alone |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| INTERBUS-Master | |
| Nombre de données de processus | 256 mots (4096 entrées/sorties binaires) |
| Nombre d'unités connectées supportées | 512 (dont 256 abonnés au bus interstation / segments) |
| Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres | 62 |
| INTERBUS-Slave | |
| Nombre de données de processus | 256 mots (4096 entrées/sorties binaires) |
| Nombre de mots PCP | 256 mots (4096 entrées/sorties binaires) |
| Fonctionnalité | |
| Fonctionnalité de base | Ethernet: Appareil terminal, conforme à la norme IEEE 802.3, protocole TCP/IP, capacité BootP et TFTP |
| INTERBUS: Maître génération 4 | |
| Configuration requise | |
| Navigateurs supportés | Netscape Communicator version 4.5 ou sup., ou Internet Explorer version 4.01 ou sup. |
| Consommation de puissance | typ. 4,8 W |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4 W |
| Section contrôlée | 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Support de transmission | Cuivre |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par MINICONNEC ; section maximale des conducteurs 2,5 mm²) |
| Plage de tension d'alimentation | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Raccordement alimentation | Par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 2,5 mm² |
| Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
| Courant absorbé typique | 200 mA (sur US) |
| Type de raccordement | 10/100Base T(X), avec auto-négociation |
| Ethernet | |
| Type de raccordement | 1 port 10/100Base-T(X), avec auto-négociation |
| Distance de transmission | 100 m |
| Interface maître INTERBUS | |
| Type de raccordement | Connecteur SUB-D femelle à 9 broches |
| Diagnostic INTERBUS | |
| Type de raccordement | Connecteur femelle MINI-DIN à 6 pôles |
| Affichage d'état | Afficheur 7 segments à 2 chiffres et LED : UL (tension logique), COL (collision), Link, Receive, Transmit, Full Duplex, 100 Mbits/s Wirespeed, INTERBUS: RDY/RUN, BSA, FAIL, PF |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 117 mm |
| Coloris | vert |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | : Fonctionnement : 25g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
| : Stockage et transport : 50g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | : Fonctionnement / stockage / transport : 5g, 150 Hz, critère 3 |
| Chute libre selon CEI 60068-2-32 | : 1 m |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 30 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Pression atmosphérique (service) | 86 kPa ... 108 kPa (Altitude 1500 mètres) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (altitude 3500 mètres) |
| Résistance aux gaz mettant le fonctionnement en péril selon DIN 40046-36 ; DIN 40046-37 | Dioxyde de soufre (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, acide sulfhydrique (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, pour 25°C avec 75% d’humidité et avec un temps d’action de quatre jours |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2004/108/CE |
| Conformité aux directives CEM | CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) Critère B |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) Critère A | |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) Critère B | |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) Critère B | |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) Critère A | |
| CEI 61000-6-2 EN 55011 (Perturbations radioélectriques) Classe A | |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 50081-2 |
| Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | selon la spécification VW |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2831060 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRECAC |
| Product key | DRECAC |
| GTIN | 4017918818531 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 333,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 316,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
IBS CMD SWT G4 - Logiciel de configuration et de diagnostic 2721439
-
IBS CMD SWT G4 E - Logiciel de configuration et de diagnostic 2721442
-
IBS OPC SERVER - Logiciel de programmation 2729127
-
CD FL IBS SC - CD-ROM 2832056
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Connecteur RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connecteur RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Câble de données 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Câble d'installation 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem