VAL-SPP-T2-NPE-0+1-UT-R
-
Parasurtenseur de type 2
1466613
Parafoudre enfichable conf. type 2/classe II, pour réseaux d'alimentation électrique monophasés à conducteurs neutre et PE séparés (système à 2 conducteurs : N,PE), avec contact de télésignalisation.
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | VAL-SPP |
| Classe d'essai CEI | II |
| T2 | |
| Types EN | T2 |
| Système d'alimentation CEI | TN |
| TT | |
| Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
| Nombre de pôles | 1 |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | ≤ 1,5 mVA |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Affichage/signalisation à distance | |
| Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
| Fonction de commutation | Inverseur |
| Protection max. en amont nécessaire | 1 A (gG) |
| Tension de service AC | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (amsl) pour le degré de pollution 2) |
| 5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m (altitude MSL)) | |
| Courant de service AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| Tension de service DC | 30 V DC (≤ 5000 m (altitude MSL)) |
| Courant de service DC | 1 A DC |
| Tension de service DC | 125 V DC (≤ 5000 m (altitude MSL)) |
| Courant de service DC | 200 mA DC |
| Type d'isolant | Entre le circuit principal et le circuit auxiliaire, le produit a une isolation double / renforcée. |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 3 Nm ... 3,5 Nm |
| Longueur à dénuder | 18 mm |
| Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 35 mm² (sans embout) |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 conducteurs de même section) | |
| Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 50 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 conducteurs de même section) | |
| Section conduct. AWG | 15 ... 2 |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 conducteurs de même section) | |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 conducteurs de même section) | |
| Type de raccordement | Cosse à fourche |
| Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Contact de signalisation à distance de défaut | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur souple | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,8 mm |
| Hauteur | 110,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm (avec profilé 7,5 mm) |
| Graduation | 1 UL |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| gris clair (RAL 7035) | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Valeur CTI du matériau | 600 |
| Matériau isolant | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| Groupe de matériaux | I |
| Matériau du boîtier | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| Circuits de protection | N-PE |
| Sens de l'action | N-PE |
| Tension nominale UN | 240 V AC ±10 % (TN - only N-PE) |
| 240 V AC ±10 % (TT - only N-PE) | |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tension permanente maximale UC | 305 V AC |
| Courant résidual IPE | ≤ 5 µA |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 20 kA |
| Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
| Capacité de suppression du courant de suite lfi | 100 A |
| Niveau de protection en tension Up | ≤ 1,5 kV |
| Tension résiduelle Ures | ≤ 0,5 kV (pour In) |
| ≤ 0,4 kV (pour 10 kA) | |
| ≤ 0,3 kV (à 5 kA) | |
| ≤ 0,1 kV (pour 3 kA) | |
| Tension de choc d'amorçage à 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
| Réponse au TOV pour UT | 1200 V AC (200 ms / mode résistance) |
| Temps de réponse tA | ≤ 100 ns |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20C (A l'état monté) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 50 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (amsl) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Choc (fonctionnement) | 25g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (fonctionnement) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Spécifications UL | |
| Tension maximale permanente MCOV | 305 V AC |
| Courant nominal de décharge In | 20 kA |
| Circuits de protection | N-G |
| Système de distribution d'énergie | Single phase |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Tension limite mesurée MLV | 1140 V |
| Type SPD | 4CA |
| Affichage/signalisation à distance UL | |
| Tension de service | 250 V AC |
| Tension de service DC | 30 V DC |
| Courant de service AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| Courant de service DC | 1 A DC |
| Caractéristiques de raccordement UL | |
| Couple de serrage | 30 lbf-in. |
| Section conduct. AWG | 14 ... 2 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
| Remarque | 2011 |
| Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
| Remarque | 2012 + A11:2018 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 1466613 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL1381 |
| Product key | CL1381 |
| GTIN | 4063151860134 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 137,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 113,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366930 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Installation simple et sûre grâce à des caractéristiques de manipulation et de sécurité orientées vers l'avenir
Protection fiable de l'installation grâce à une puissance et une endurance maximales
Utilisable dans de nombreuses applications grâce à une conception optimisée et à une vaste gamme de produits
Planification simple grâce à des données numériques complètes et aux sélecteurs
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem