VAL-SPP-T2-335-3+0-UT-R - Parasurtenseur de type 2
1466599

Parafoudre enfichable, suivant Type 2 / Classe II pour réseaux triphasés avec N et PE posés de manière combinée (système à 4 fils : L1, L2, L3, PEN), avec contact de signalisation à distance.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Installation simple et sûre grâce à des caractéristiques de manipulation et de sécurité orientées vers l'avenir
Protection fiable de l'installation grâce à une puissance et une endurance maximales
Utilisable dans de nombreuses applications grâce à une conception optimisée et à une vaste gamme de produits
Planification simple grâce à des données numériques complètes et aux sélecteurs