VAL-CP-2S-350 VF
-
Parasurtenseur de type 2
2859592
Parafoudre enfichable exempt de courant de fuite de type 2 (parasurtenseur) pour réseaux diphasés avec N et PE séparés (système à 4 fils : L1, L2,N, PE), avec contact de signalisation à distance.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Dispositif de protection antisurtension |
Classe d'essai CEI | II |
T2 | |
Types EN | T2 |
Système d'alimentation CEI | TN-S |
TT | |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Nombre de pôles | 3 |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Tension nominale UN | 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
415 V AC (L-L) | |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
Fonction de commutation | Inverseur |
Tension de service maximale Umax AC | 250 V AC |
Tension de service maximale Umax DC | 125 V DC |
Courant de service maximal Imax | 1 A AC (inductif) |
1 A AC (ohmique) | |
30 mA DC (inductif) | |
200 mA DC (ohmique) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage min. | 4,5 Nm |
Longueur à dénuder | 16 mm |
Section de conducteur souple min. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple max. | 16 mm² |
Section de conducteur rigide min. | 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 25 mm² |
Contact de signalisation à distance de défaut | |
Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
Filetage vis | M2 |
Couple de serrage min. | 0,25 Nm |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Section de conducteur souple min. | 0,14 mm² |
Section de conducteur souple max. | 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide min. | 0,14 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 1,5 mm² |
Dessin coté |
|
Largeur | 37,25 mm |
Hauteur | 98,5 mm |
Profondeur | 70 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | PBT |
Sens de l'action | 2L-N & N-PE |
Fréquence nominale fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Tension permanente maximale UC (L-N) | 350 V AC |
Tension permanente maximale UC (N-PE) | 264 V AC |
Courant de charge nominal IL | 40 A (Biconnect, 6 mm²) |
63 A (2x 10 mm²) | |
Courant résidual IPE | ≤ 1 µA (Courant résidual IPE) |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 0,35 mW |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-N) | 20 kA (tous les canaux) |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (N-PE) | 20 kA |
Courant de décharge maximal Imax (8/20) µs (L-N) | 40 kA (tous les canaux) |
Courant de décharge Imax (8/20) µs (N-PE) | 40 kA |
Capacité de suppression du courant de suite Ifi (N-PE) | 100 A |
Niveau de protection en tension Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Niveau de protection en tension Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Temps d'amorçage tA (L-N) | ≤ 100 ns |
Temps d'amorçage tA (L-PE) | 100 ns |
Temps d'amorçage tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 40 A (gL/gG) |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 125 A (gL/gG) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | DIN VDE 0110-1 / CEI 60664-1 / CEI 61643-1 |
Normes | |
Normes/Prescriptions | CEI 61643-1 |
EN 61643-11 | |
UL 1449 | |
IEEE C62.1 | |
IEEE C62.34 | |
IEEE C62.45 | |
Normes/prescriptions | CEI 61643-1 |
Remarque | 2005 |
Normes/prescriptions | DIN EN 61643-11 |
Remarque | 2002 |
Normes/prescriptions | DIN EN 61643-11/A11 |
Remarque | 2007 |
Normes/prescriptions | IEEE C62.1/C62.34/C62.45 |
Normes/prescriptions | UL 1449 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2859592 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | CL1311 |
GTIN | 4017918980580 |
Poids par pièce (emballage compris) | 308,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 308,8 g |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem