VAL-CP-2C-350
-
Parasurtenseur de type 2
2859589
Parafoudre enfichable pour réseaux biphasés avec N et PE communs (système à 3 fils : L1, L2, PEN), avec contact de signalisation à distance.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Dispositif de protection antisurtension |
Classe d'essai CEI | II |
T2 | |
Types EN | T2 |
Système d'alimentation CEI | TN-C |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Nombre de pôles | 2 |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
Fonction de commutation | Inverseur |
Tension de service | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Courant de service | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 4,5 Nm |
Longueur à dénuder | 16 mm |
Section de conducteur souple | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Section de conducteur rigide | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Section conduct. AWG | 12 ... 4 |
Contact de signalisation à distance de défaut | |
Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
Filetage vis | M2 |
Couple de serrage | 0,25 Nm |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Dessin coté |
|
Largeur | 25,3 mm |
Hauteur | 98 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Graduation | 1,4 UL |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PBT-FR |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PBT-FR |
Circuits de protection | L-PEN |
Sens de l'action | 2L-N/PE |
Tension nominale UN | 240/415 V AC (TN-C) |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC (L-PEN) | 350 V AC |
Courant de charge nominal IL | 40 A (Biconnect M4 Gabelkabelschuh 6 mm²) |
63 A (Embouts TWIN 2x 10 mm²) | |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-PEN) | 20 kA |
Courant de décharge maximal Imax (8/20) µs (L-PEN) | 40 kA |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 25 kA |
Niveau de protection en tension Up (L-PEN) | ≤ 1,5 kV |
Tension résiduelle Ures (L-PEN) | ≤ 1,5 kV (pour In) |
≤ 1,3 kV (pour 10 kA) | |
≤ 1,2 kV (à 5 kA) | |
≤ 1,1 kV (à 4 kA) | |
≤ 1 kV (pour 2 kA) | |
Réponse au TOV pour UT (L-PEN) | 415 V AC (5 s / mode résistance) |
440 V AC (120 min / mode défaillance sécurisée) | |
Temps d'amorçage tA (L-PEN) | ≤ 25 ns |
Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 40 A (gG / cosse à fourche M4 Biconnect 6 mm²) |
63 A (gG / embout TWIN 2 x 10 mm²) | |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 315 A (gG) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 30g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (fonctionnement) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Spécifications UL | |
Tension permanente maximale (MCOV L-L) | 700 V AC |
Tension maximale permanente (MCOV L-N) | 350 V AC |
Courant nominal de décharge In (L-L) | 20 kA |
Courant nominal de décharge In (L-N) | 20 kA |
Circuits de protection | L-L |
L-N | |
Tension nominale | 277/480 V AC |
Système de distribution d'énergie | Wye |
Fréquence nominale | 50/60 Hz |
Tension limite mesurée MLV (L-L) | 3280 V |
Tension limite mesurée MLV (L-N) | 2000 V |
Type SPD | 4CA |
Affichage/signalisation à distance UL | |
Tension de service | 125 V AC |
Courant de service AC | 1 A AC |
Caractéristiques de raccordement UL | |
Couple de serrage | 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. |
Section conduct. AWG | 14 ... 2 (rigide) |
14 ... 4 (souple) |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | DIN VDE 0110-1 / CEI 60664-1 / CEI 61643-1 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2859589 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | CL1311 |
GTIN | 4017918960834 |
Poids par pièce (emballage compris) | 227,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 225,65 g |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem