VMT 7015 KMT
-
Panel PC
1029101
Panel PC, 38.1 cm / 15"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 1024 x 768 pixel(s) (XGA), 16,2 millions de couleurs, Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), 4 x USB 2.0 (1 x USB en face avant avec cache IP65 (désactivable par logiciel)), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (32-Bit), Multi-language, sans logiciel utilisateur.