Panel PC - la solution haut de gamme !
Le Panel PC réunit les fonctionnalités d'utilisation et de visualisation et les performances du PC industriel en un seul et même appareil. Commande, conduite des machines et des installations, programmation, essais et communication – la solution haut de gamme en matière de régulation et d'automatisation. Les Panel PC se distinguent particulièrement par leur boîtier compact et leur faible profondeur de montage. La face avant massive et le boîtier ont été réalisés en aluminium, ce qui permet de les utiliser même en milieu industriel hostile.
Le PPC 5315 possède un afficheur couleur TFT à haute définition de 38,1 cm (15") avec écran tactile dont la résolution est de 1 024 x 768 pixels, ainsi que 3 ports libres. Le clavier logiciel, comprenant toutes les touches d'un clavier alphanumérique standard, est livré en série. En outre, il est possible de basculer sur un pavé numérique séparé. Cinq touches supplémentaires sont disposées sur le bord inférieur gauche de l'afficheur LCD. Les touches supplémentaires permettent d'appeler le clavier logiciel, de commander un changement de tâche (Alt+Tab), d'activer le bouton droit de la souris ou de modifier la luminosité. Une des touches est prévue pour des utilisations spécifiques.
***Vous trouverez le guide standard dans la zone de téléchargement de l'article 2887441 PPC 5315***
PPC 5315 PM
-
Panel PC
2893901
Panel PC avec écran tactile et clavier virtuel, écran 15", 3 prises