EL PPC12S 1000 - Panel PC
2400233

Panel PC sans ventilateur avec indice de protection IP65 (avant), afficheur graphique LED/TFT de 30,7 cm (12,1") et options de configuration pour le processeur, le stockage des données et le système d'exploitation.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit






Produits compatibles