EL PPC12 1000
-
Panel PC
2701484
Panel PC sans ventilateur avec indice de protection IP65 (avant), afficheur graphique LED/TFT de 30,73 cm (12,1") et options de configuration pour le processeur, le stockage des données et le système d'exploitation.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Conseil pour commander: | UL / cUL Class I, Division 2, Groups A, B, C and D est valable uniquement pour les appareils de la série EL PPC 1000 avec le CPU Intel® Atom™ E3845 (KMAT Option P23) |
| Type de produit | Panel PC |
| Caractéristiques de l'ordinateur | |
| Processeur | AMD® Embedded G-Series (T40R), 1 GHz |
| AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1 GHz | |
| Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz | |
| Système d'exploitation | sans système d'exploitation |
| Windows® Embedded Standard 7 | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| Mémoire vive | 2 GB DDR3 |
| 4 GB DDR3 | |
| Stockage de données | sans mémoire de données |
| SATA DOM SSD (SLC), 8 GB | |
| SATA DOM SSD (SLC),16 GB | |
| SATA DOM SSD (SLC), 32 GB | |
| SATA DOM SSD (MLC), 64 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| Refroidissement | passif |
| Prises | 1x SD |
| Lecteur optique | sans lecteur |
| Écran | |
| Type d'écran | 30.73 cm / 12.1"-TFT |
| Résolution d'écran | 1280 x 800 Pixel(s) (WXGA) |
| Technologie tactile | résistive analogique (polyester) |
| Type d'éclairage de l'écran | LED |
| Luminosité | 320 cd/m² type (réglable) |
| MTBF | > 50000 h |
| Palette de couleurs | 262144 couleurs |
| Logiciel utilisateur | sans logiciel utilisateur |
| PC WORX SRT |
| Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
| Alimentation | |
| Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
| Courant absorbé typique | 0,9 A |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui (sauvegarde par batterie) |
| Alimentation | |
| Consommation de puissance | typ. 21,6 W |
| Interfaces | 4x USB Host 2.0 |
| Interfaces optionnelles | sans interface en option |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| Sortie moniteur | sans |
| Réseau | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45 |
| Jeu de puces LAN | Realtek® 8111F PCI-E |
| Intel® 82574L PCI-E avec processus AMD embarqué G | |
| Intel® I210-AT avec processeurs Intel® Atom™ E3845 |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur | 330 mm / 225 mm / 5 mm (Dimensions de la plaque avant (aluminium noir anodisé)) |
| / / 81 mm | |
| Dimensions de montage | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur de montage | 322 mm / 217 mm / 76 mm (Découpe de montage) |
| Profondeur de montage | 99 mm, (avec interface série) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 (face avant), IP20 (dos) |
| NEMA 4X | |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 50 °C (avec processus AMD embarqué G) |
| 0 °C ... 45 °C (avec processeurs Intel® Atom™ E3845) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 85 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 20 % ... 85 % (pas de condensation) |
| Choc | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | DIN EN 60068-2-6 |
| Type de montage | Montage avant |
| Référence | 2701484 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DRBACB |
| Product key | DRBACB |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2,05 kg |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2,05 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84714100 |
| Pays d'origine | Les informations concernant le pays dorigine sont fournies lors de la livraison. |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem