Le Panel PC configurable BL PPC 3000 est équipé d'un processeur Intel® Celeron® 1020E, 2,2 GHz, qui a été choisi à cause de l'équilibre qu'il présente entre ses performances graphiques et sa puissance de calcul, et de son rendement énergétique élevé. La robustesse de sa conception et les nombreuses possibilités d'E/S font du BL PPC 3000 un PC utilisable dans les applications les plus diverses. Les trois ports COM intégrés permettent de le raccorder à des appareils RS-232 plus anciens. L'un des ports COM est également configurable pour le protocole RS-422 ou le protocole RS-485. Contrairement au BL PPC 3000 configurable, les appareils préconfigurés suivants sont prééquipés de la configuration de base : le BL PPC 15 3000 présente un écran tactile 15 pouces et le BL PPC 17 3000 un écran tactile 17 pouces. Les deux modèles sont équipés d'une RAM de 4 Go (jusqu'à 16 Go peuvent être ajoutés) et peuvent accueillir une carte CF au format HDD ou SDD.
BL PPC 3000
-
Panel PC
2701397
Panel Pc industriel (PPC) conforme à IP65, à écran tactile résistif et processeur Intel® Celeron® Dual Core à haut rendement énergétique. Option : mémoire de masse au format HDD et SSD.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Panel PC |
| Caractéristiques de l'ordinateur | |
| Processeur | Intel® Celeron® 1020E 2.2 GHz |
| Système d'exploitation | sans système d'exploitation |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), Chinese | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), Chinese | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 (32-Bit) | |
| Windows® Embedded Standard 7 E SP1 (32-bit) | |
| Windows® Embedded Standard 7 E SP1 (32-bit), Chinese | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 2009 | |
| Mémoire vive | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Stockage de données | sans mémoire de données |
| CompactFlash®, 1 GB | |
| CompactFlash®, 2 GB | |
| CompactFlash®, 4 GB | |
| CompactFlash®, 8 Go | |
| CompactFlash®, 16 GB | |
| CompactFlash®, 32 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 500 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 150 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| Refroidissement | active |
| Prises | sans emplacement |
| Lecteur optique | sans lecteur |
| Écran | |
| Type d'écran | 38.1 cm / 15"-TFT |
| 43.2 cm / 17"-TFT | |
| Résolution d'écran | 1024 x 768 Pixel(s) (XGA) |
| 1280 x 1024 Pixel(s) (SXGA) | |
| Technologie tactile | résistive analogique (polyester) |
| Type d'éclairage de l'écran | CCFL |
| Luminosité | 350 cd/m² typique (réglable) |
| MTBF | > 50000 h |
| Logiciel utilisateur | sans logiciel utilisateur |
| PC WORX SRT | |
| PC WORX RT BASIC |
| Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui (sauvegarde par batterie) |
| Alimentation | |
| Consommation de puissance | 45,3 W (typique) |
| Type de raccordement | MINICONNEC |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 4x USB 2.0 | |
| Réseau | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45 |
| Jeu de puces LAN | Realtek® 8111F PCI-E |
| Renseignements sur les mesures | Dépend de la configuration |
| Dimensions de montage | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur de montage | / / (dépend de la configuration) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 (face avant), IP20 (dos) |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 45 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc | 15g, 11 ms, selon CEI 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | DIN EN 60068-2-6 |
| Type de montage | Découpe de la paroi |
| Référence | 2701397 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DRBABB |
| Product key | DRBABB |
| GTIN | 4046356826426 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 11,11 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 11,11 g |
| Numéro du tarif douanier | 84714100 |
| Pays d'origine | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211509 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead titanium zirconium oxide (n° CAS: 12626-81-2) |
| Lead titanium trioxide (n° CAS: 12060-00-3) | |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
Produits compatibles
-
-
VL 1 GB CF - Carte mémoire 2913155
-
VL 2 GB CF - Carte mémoire 2913156
-
VL 4 GB CF - Carte mémoire 2913157
-
VL 8 GB CF - Mémoire 2913158
-
VL PPC17 19" RACKMOUNT PLATE - Plaque de montage 2701714
-
VL PPC15 19" RACKMOUNT PLATE - Plaque de montage 2701715
-
UPGRADE WIN 7 PRO SP1 X64-DE - Progiciel 2402618
-
BL 3000/7000 16 GB SSD KIT - Mémoire 2400022
-
BL 3000/7000 32 GB SSD KIT - Mémoire 2400023
-
BL 3000/7000 320 GB HDD KIT - Mémoire 2400021
-
BL 3000/7000 500 GB HDD KIT - Mémoire 1066706
-
BL 3000/7000 SATA TRAY - Cadres pour disques durs 2400026
-
PC-PWR-FLTR-2 - Module tampon 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Kit de cadres 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - Câble USB 1405578
-
VS-08-SD-F - Capot de protection 1652606
-
TOUCH PEN - Stylo tactile 2701379
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Progiciel 1096119
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Bride de montage 2403288
Avantages
3 ports COM
Indice de protection IP65 (à l'avant), IP20 (à l'arrière)
Processeur Intel® Celeron® Dual-Core puissant et performant
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem