Tournevis à batterie, avec batterie, engrenage à deux vitesses, rotation droite/gauche et coupleur à 16 niveaux jusqu'à 450 tr/min, raccordement rapide hexagonal.
Tournevis et tournevis sans fil
Les tournevis de la gamme de produits SCREWFOX conviennent à une multitude de vis différentes. Cela vaut notamment pour les produits de notre gamme de blocs de jonction. Les poignées ergonomiques des tournevis permettent de transmettre le couple requis avec une force mesurée. Les tournevis sans fil et dynamométriques ajustables complètent la gamme de produit.
Tournevis, cruciforme PZ, isolé selon VDE, taille : PZ 3 x 150 mm, manche à deux composants, antidérapant
Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 1,2 x 8,0 x 175 mm, manche à deux composants, antidérapant
Embout de vissage, hexagonal, entraînement E6,3-1/4", taille : Hex 8 x 50 mm, dur, pour support selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Embout de vissage, hexagonal, entraînement E6,3-1/4", taille : Hex 4 x 89 mm, dur, pour support selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 0,3 à 1,2 Nm
Embout d'adaptateur, pour outils dynamométriques TSD-M..., entraînement 1/4"-E6,3, avec six pans de 4 mm pour embouts SAC
Tournevis, PH/tête fendue, isolé selon VDE, taille : PH 3 x 150, manche à deux composants, antidérapant
Kit d'embouts, avec porte-embouts universel SF-UBH, avec embouts à tête fendue/cruciforme de 25 mm de long (PZ et PH), 10 éléments, dans une boîte en plastique compacte
Tournevis, tête fendue, isolé selon VDE, taille : 0,80x4,0x100 mm, manche à deux composants, antidérapant
Avantages
- Durabilité : entraînements spécialement trempés et robustes
- Transmission de couple élevée grâce à la forme spéciale de la poignée à deux composants
- Solidité grâce aux composants et aux matériaux de grande qualité
- Tout d'un seul et même fournisseur grâce à une vaste gamme de produits
Embouts, tournevis avec différentes transmissions et tailles, tournevis dynamométriques à batterie ou manuels - Phoenix Contact vous propose l'outil adapté à vos besoins. Bénéficiez des fonctionnalités intelligentes de notre tournevis :
Tournevis SCREWFOX utilisé dans l'armoire électrique
Outil de serrage SCREWFOX
Les tournevis conviennent parfaitement aux espaces de vissage et de serrage.
Les poignées à deux composants et les formes ergonomiques des poignées garantissent un maintien optimal et favorisent un travail sans effort.
Tournevis VDE
Tournevis VDE
Comment atteindre une accessibilité maximale dans les espaces de vissage et de serrage ? Rien de plus simple : avec les nouveaux tournevis plats VDE.
L'isolation ne dépasse plus, car elle est intégrée dans la lame. Ainsi, les blocs de jonction peuvent être montés et raccordés en toute sécurité, selon les normes VDE.
Précision du couple
Précision du couple
Le couple réglable progressivement avec précision permet un ajustement optimal aux différentes tailles de vis et assure des couples constants en permanence. La partie souple de la poignée est antidérapante et permet la transmission de couples élevés.
Tournevis sans fil SF-ASD 16
Tournevis sans fil ultraprécis
Le tournevis sans fil SF-ASD 16 est pratique pour raccorder des conducteurs sur des raccords vissés. Vous pouvez utiliser le tournevis sans fil en position droite ou coudée, même dans les espaces étroits. Le réglage à 16 niveaux de couple de serrage, avec interrupteur intégré de rotation à droite/à gauche sur la poignée, permet de visser facilement et de manière variée de nombreuses applications.