Coupe-profilés et coupe-rails DIN

Coupe-profilés et coupe-rails DIN

Les coupe-profilés et coupe-rails DIN de Phoenix Contact vous permettent de couper rapidement et facilement, mais aussi sans copeaux et sans finition requise. Le rapport de transmission de levier optimal assure une utilisation pratique et peu fatigante. Différente modèles sont disponibles - pour différentes géométries de profilés, avec fonction de perforation, ainsi que des systèmes compacts et mobiles.

Go to Product Detail Page for item 1206243
PPS CLASSIC M - Outil de coupe
PPS CLASSIC M - Outil de coupe
1206243

Coupe-profilé, pour couper et estamper des profilés standards, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 ainsi que pour couper des profilés NS 15 et des barres collectrices de neutre NLS‑CU 3/10, pour recevoir 2 poinçons, remplacement facile des poinçons, avec barre graduée métrique, livré sans poinçons

Go to Product Detail Page for item 1206230
PPS STANDARD I/M - Outil de coupe
PPS STANDARD I/M - Outil de coupe
1206230

Coupe-profilé, pour découper et estamper des profilés standards, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 ainsi que pour couper des profilé NS 15 et des barres collectrices de neutre NLS‑CU 3/10, pour recevoir 2 poinçons, avec barre graduée métrique, livré sans poinçons, avec barre graduée métrique/pouce

Avantages

  • Aucun travail supplémentaire grâce à une découpe sans bavure ni copeaux
  • Travail sans effort et protection des articulations grâce à un mécanisme de levier
  • Longue durée de vie grâce à des composants et matériaux de grande qualité

Nouveaux produits

Utilisation du bloc de coupe zéro pour les coupes zéro sur les rails DIN perforés avec le coupe-rail

Bloc de coupe zéro pour coupe-rail

Coupes zéro rapides et précises sans mesure

Lors de la découpe manuelle de rails DIN perforés, le bloc de coupe zéro permet d'effectuer des coupes zéro rapides et reproductibles sans devoir prendre des mesures répétées chronophages. Le curseur permet de régler différentes conditions de coupe zéro.

Caractéristiques principales

  • Convient pour les rails DIN perforés NS 35/7,5, NS 35/15 et NS 15
  • Curseur pour régler différentes conditions de coupe zéro
  • Équipé d'une goupille cylindrique et d'aimants pour un maintien sûr
  • Compatible avec les coupeurs de profilés PPS de Phoenix Contact

Avantages

  • Coupes zéro reproductibles et qualitatives sur les rails DIN perforés, et ce, avec un seul réglage
  • Gain de temps et réduction des erreurs lors des coupes zéro, car il n'est plus nécessaire de répéter les mesures et le traçage
  • Accélération du processus de découpe des rails DIN grâce à un gain de temps lors des coupes zéro
  • Réglage rapide de différentes conditions de coupe zéro grâce à un curseur

Coupe-goulotte pour la découpe sans bavure des goulottes de câblage

Découper au millimètre près

Grâce à nos coupe-profilés et coupe-rails fixes et mobiles, vous pouvez couper rapidement, sans effort et avec précision une large gamme de rails normalisés et de goulottes de câblage. Le réglage de la longueur se fait confortablement à l'aide d'une butée. La plage des millimètres et pouces inscrite sur la barre graduée est protégée contre l'usure sur une longue durée. Veillez également à ce que le poste de travail soit propre et sûr, car les coupe-profilés et coupe-rails permettent une découpe sans copeaux ni bavures. Vous gagnez du temps supplémentaire en supprimant les travaux de finition, comme l'ébavurage lors du sciage.

L'homme utilise le coupe-rails DIN PPS COMPACT

Le coupe-rails DIN compact pour une utilisation mobile

Le coupe-rails DIN PPS COMPACT vous permet de découper les rails DIN proprement, sans copeaux ni modifications. Les éléments de guidage permettent d'insérer rapidement et facilement les rails DIN dans le dispositif de coupe.

Le poids léger sous les coupe-rails DIN est parfaitement adapté à un travail sur le terrain grâce à son design compact. La barre graduée optionnelle ou un mètre ruban vous garantissent une mesure simple et précise des rails DIN.

Utilisation du bloc de coupe zéro lors de la découpe de rails DIN perforés

Coupes zéro rapides et reproductibles avec le bloc de coupe zéro

Gagnez du temps lors de la découpe manuelle de rails DIN perforés : le bloc de coupe zéro pour les coupe-rails permet des coupes zéro rapides et reproductibles avec un seul réglage et sans mesures répétées chronophages. Équipé d'une goupille cylindrique et d'aimants pour un maintien sûr, le bloc de coupe zéro est simplement placé sur le rail DIN. Le curseur permet de régler différentes conditions de coupe zéro.

  • Coupes zéro reproductibles et qualitatives sur les rails DIN perforés, et ce, avec un seul réglage
  • Gain de temps et réduction des erreurs lors des coupes zéro, car il n'est pus nécessaire de répéter les mesures et le traçage
  • Accélération du processus de découpe des rails DIN grâce à un gain de temps lors des coupes zéro
  • Réglage rapide de différentes conditions de coupe zéro grâce à un curseur