RACK SCREWDRIVER - Accessoires pour outils
RACK SCREWDRIVER
-
Accessoires pour outils
5054202
Stockage pour tournevis
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Outil de serrage
Type
Fente en croix
Caractéristiques de raccordement
Sortie
Empreinte cruciforme/Phillips
Dimensions
Largeur
255 mm
Hauteur
90 mm
Longueur
300 mm
Indications sur les matériaux
Matériau
Métallique
Données commerciales
Référence
5054202
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
BH361Z
Product key
BH361Z
GTIN
4055626041162
Poids par pièce (emballage compris)
3 750 g
Poids par pièce (hors emballage)
3 750 g
Numéro du tarif douanier
94039910
Pays d'origine
DE
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
21100690
ECLASS-15.0
21100690
ETIM
ETIM 10.0
EC011819
UNSPSC
UNSPSC 21.0
22101500
Conformité environnementale
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Non applicable
(pas déquipement électrique et électronique)
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
54,565 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Aide produit