PPS BASIC-C I/M - Outil de coupe
1808948

Coupe-profilé, destiné à découper des rails normalisés, NS 30/15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 et à découper des barres collectrices neutres NLS‑CU 3/10, avec une barre graduée pouce/métrique

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Découpage sans bavure et sans copeaux
Coupe économe en énergie et qui ménage les articulations grâce à la démultiplication optimale du levier
Réglage rapide et confortable de la longueur de coupe grâce à une butée
Coupes précises et régulières