UM-2KS50/ 8DO/RS/Z/C-L/SO225
-
Modules de sortie
2319485
Module de sorties TOR à 8 canaux avec raccordement à ressort. Réalisation redondante de l'alimentation en tension et du connecteur 50 pôles. Adapté pour la carte Yokogawa SDV 531 et SDV 531L.
Informations détaillées concernant le produit
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension nominale UN | 30 V DC |
| Intensité admissible max. par branche | 600 mA |
| Courant cumulé max. de toutes les branches | 6,3 A |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 50 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV (Isolation de base) |
| Automate pris en charge YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Carte E/S adaptée | SDV531L |
| Niveau terrain | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort |
| Nombre de pôles | 16 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | Yokogawa, compatible KS |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de pôles | 50 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm |
| Alimentat. | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort |
| Nombre de pôles | 6 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Présence d'un affichage d'état | oui |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 152,5 mm |
| Hauteur | 126 mm |
| Profondeur | 97 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | La surveillance de la tension du module ne fonctionne pas en association avec des blocs de jonction-fusibles HESILED avec voyant lumineux intégré et montés en amont. |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Référence | 2319485 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DK2A8N |
| GTIN | 4046356347570 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 589,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 573,9 g |
| Pays d'origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YOC - Adaptateur frontal 2314406
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YOC - Adaptateur frontal 2314419
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YOC - Adaptateur frontal 2314969
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YOC - Adaptateur frontal 2314972
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YOC - Adaptateur frontal 2314422
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YOC - Adaptateur frontal 2314435
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YOC - Adaptateur frontal 2314561
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YOC - Adaptateur frontal 2314574
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YOC - Adaptateur frontal 2314587
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YOC - Adaptateur frontal 2904985
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YOC - Adaptateur frontal 2904986
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YOC - Adaptateur frontal 2904987
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YOC - Adaptateur frontal 2904988
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YOC - Adaptateur frontal 2904989
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YOC - Adaptateur frontal 2904990
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YOC - Adaptateur frontal 2904991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YOC - Adaptateur frontal 2904992
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YOC - Adaptateur frontal 2904993
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YOC - Adaptateur frontal 2904994
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YOC - Adaptateur frontal 2904995
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YOC - Adaptateur frontal 2904996
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YOC - Adaptateur frontal 2904997
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YOC - Adaptateur frontal 2904998
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YOC - Adaptateur frontal 2904999
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YOC - Adaptateur frontal 2905001
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YOC - Adaptateur frontal 2905002
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem