AXL E PN DI8 DO8 EF M12 6M-L - Module TOR
1300921

Axioline E, Périphérique d'entrée / de sortie numérique, PROFINET, Connecteur M12, codage D, Entrées TOR: 8, 24 V DC, connectique: 4 fils, Sorties TOR: 8, 24 V DC, 2 A, connectique: 3 fils, indice de protection: IP65/IP67/IP69

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement avec des connecteurs M12 à raccordement rapide Push-Pull ou à raccordement vissé
Illustration conforme à la spécification PROFINET V2.4 comme appareil PROFINET (classe de conformité C, switch IRT)
Prise en charge de la fonction PROFINET Fast Start Up
Prise en charge de la redondance du système PROFINET S2
Prise en charge de PROFINET avec un temps de cycle minimum d'1 ms
2 ports Ethernet (avec switch intégré)
Vitesse de transmission 100 MBit/s
Protection contre courts-circuits et surcharges
Indice de protection IP65/67/69