IB IL TEMPCON UTH - Module spécial Inline
2819312

Régulateur de température Inline, sans accessoires, 8 entrées pour thermocouples, 8 sorties, 24 V DC, raccordement à 2 fils

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles

Avantages

Surveillance du circuit de chauffage et de la boucle d'asservissement
Configuration via un outil technique (logiciel de configuration)
Auto-optimisation
Possibilité de configuration comme régulateur deux points, régulateur trois points, contrôleur de moteur pas à pas ou équipement de signalisation (commutateur de valeur seuil)
8 sorties 24 V DC, 70 mA
8 entrées analogiques pour thermoéléments