IB IL TEMPCON 300 RTD-2MBD-PAC - Module spécial Inline
2819820

Régulateur Inline de température, complet avec accessoires (connecteur et espace de repérage), à 6 entrées pour résistances thermométriques, 6 sorties binaires, 1 entrée pour l'acquisition de l'intensité globale d'éléments de chauffe, extensible jusqu'à 30 boucles de régulation, vitesse de transmission 2 Mbauds

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles

Avantages

Peut être étendu jusqu'à 30 boucles d'asservissement avec des bornes d'acquisition de température supplémentaires.
Le régulateur de température multicanal Inline est un esclave librement paramétrable pour le système d'installation Inline.
Vitesse maximale de transmission de 2 Mbit/s