Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Avec ce bloc de jonction, vous disposez d'un module d'entrées à huit canaux pour des capteurs de température résistifs.
IB IL TEMP 4/8 RTD-2MBD-PAC
-
Module spécial Inline
2878612
Module Inline d'entrées analogiques, complet avec accessoires (connecteurs et porte-étiquettes), 8 entrées, RTD (capteur de résistance), raccordement à 2 ou 3 fils, vitesse de transmission 2 Mbauds
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Mesure de la température et de la résistance en l'espace de quelques millisecondes
Possibilité de présentation des valeurs mesurées dans trois formats différents
Entrées solides idéales pour l'utilisation dans un environnement industriel difficile avec perturbation électromagnétique
Configuration des canaux indépendamment les uns des autres via le système de bus
Communication au choix via données de process ou canal de paramètres (PCP)
8 entrées pour capteurs de température résistifs et résistances linéaires jusqu'à 20 kΩ
Raccordement des capteurs à 2 et 3 conducteurs
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Types de capteurs Pt, Ni, Cu, KTY selon DIN et SAMA