Inline terminals with “2 MBD” added to their item designation work with a transmission speed of 2 Mbps. These terminal blocks are discontinued or no longer in the range. If you require this transmission speed, please ask your local Phoenix Contact representative. If you can work with a transmission speed of 500 kbps, select as a replacement the corresponding variant that does not have “2MBD” added to its item designation. Please note that a uniform transmission speed must always be used within one inline station.
IB IL RS 485/422-PRO-2MBD-PAC
-
Module spécial Inline
2878887
Module spécial Inline RS-485/422, pour la transmission de données série, 1 voie d'entrée et de sortie série en version RS-485/232, pure communication de données de process, vitesse de transmission 2 Mbauds
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Tampon de réception de 4 Ko et tampon d'émission de 1 Ko
Vitesse de transmission réglable jusqu'à 38400 bit/s
Prise en charge de différents protocoles
1 canal d'émission/de réception série, type RS-485 ou RS-422
Nombre de bits de données, de bits stop et parité réglables