Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il permet l'évaluation de thermistances selon DIN 44081 et DIN 44082. Avec ces blocs de jonction, vous pouvez réaliser une protection complète du moteur.
IB IL 24 TC
-
Module spécial Inline
2727417
Module Inline à thermistance, sans accessoires, raccordement à 2 fils
Informations détaillées concernant le produit
| Type | modulaire |
| Données de programmation | |
| Code de longueur (hexa) | 41 |
| Code ID (déc) | 190 |
| Code de longueur (décimal) | 65 |
| Canal des données de process | 4 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 4 Bit |
| Espace d'adressage des sorties | 0 Octet |
| Canal de paramètres (PCP) | 0 Octet |
| Longueur d'enregistrement (bus) | 4 Bit |
| Télégramme de données du bus de terrain | |
| Besoin en données de paramétrage | 1 Octet |
| Potentiels | |
| Consommation de puissance | max. 12 W (pour R = 12 Ω, L = 1,2 H/48 Ω) |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 60 mA |
| Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 500 mA |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / alimentation 24 V (périphérie analogique) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie analogique) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Thermistance / toutes les autres zones | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analogique: | |
| Dénomination entrée | Capteur de résistance |
| Description de l'entrée | Entrée pour thermistance |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 2 fils |
| Types de capteurs utilisables (RTD) | thermistance PTC suivant DIN 44081 et DIN 44082 |
| Temps de filtre d'entrée | typ. 10 ms |
| Valeur nominale des sources de courant | max. 1,2 mA (pour une tension de marche à vide < 8 V DC) |
| Plage de résistance linéaire | 2,7 kΩ ... 3,5 kΩ (Zone de coupure, résistance totale) |
| 50 Ω ... 2,25 kΩ (Plage de service, résistance totale) | |
| Analogique: | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 2 fils |
| Nombre de sorties | 1 |
| Circuit de protection | protégé contre les courts-circuits et les surcharges |
| Signal de sortie courant | 500 mA (par sortie) |
| Signal de sortie tension | 24 V DC (US - 1 V) |
| Charge/charge de sortie Sortie tension | < 2,7 kΩ (Résistance totale au signal de sortie high) |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kbit/s |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 12,2 mm |
| Hauteur | 135 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Coloris | vert |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | -25 % ... 55 % (75 % en moyenne, occasionnellement 85 %) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | -25 % ... 85 % |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2727417 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DRI143 |
| GTIN | 4017918185558 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 65,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 65,3 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem