Les modules Inline dont la désignation comprend l'ajout « 2 MBD » fonctionnent à une vitesse de transmission de 2 Mbit/s. Ces modules ont été abandonnés ou ne font plus partie de la gamme. Si cette vitesse de transmission est indispensable, veuillez contacter votre représentant Phoenix Contact. Si vous pouvez travailler avec une vitesse de transmission de 500 kbit/s, choisissez à la place la variante correspondante dont la désignation ne contient pas « 2MBD ». Notez que seule l'utilisation d'une vitesse de transmission uniforme est possible dans une station en ligne. Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Ce bloc de jonction vous permet de concevoir un circuit partiel (circuit de segment) à l'intérieur d'un circuit principal. Le bloc de jonction ne fournit pas d'alimentation en tension. Il ne possède donc aucun élément de protection contre l'inversion des polarités et la surtension. Ce bloc de jonction possède une LED pour le diagnostic du bus. Il occupe deux bits de données d'entrée indiquant le statut du fusible électronique.
IB IL 24 SEG-ELF-2MBD-PAC
-
Module spécial Inline
2863847
Module de segmentation Inline, complet avec accessoires (connecteurs et porte-étiquettes), 24 V DC, vitesse de transmission 2 Mbauds, fusible électronique
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Protection du segment de circuit par un fusible électronique avec limitation du courant de court-circuit
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Conception automatique d'un segment de circuit au sein du circuit principal