LPWAN LCU D4I ZHAGA BULK 48 EU
-
Module radio
1639836
Appareil de commande compatible Zhaga Book 18 pour réverbères via LoRaWAN®, condit. : 48 pièces, alimentation et communication DALI-2 via embase compatible Zhaga, commande de ballasts électroniques compatibles DALI-2
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | II (boîtier en plastique) |
| Protection contre les transitoires | non |
| Limites système | |
| Dénomination | Module radio |
| Nombre d'unités connectées supportées | = 1 (par communication DALI, avec alimentation en tension interne) |
| ≤ 64 (par communication DALI, avec alimentation en tension externe) | |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | typ. 24 V DC ±2 V (≥ 1 W) |
| Type de raccordement | Connecteur femelle Zhaga-Book-18 |
| Fonctions | |
| Fonctionnalité de base | Automate pour pilote de LED |
| Sélection automatique du canal | ADR |
| Homologations radio | Europe |
| Prise en charge du pays respectif | Egypte |
| Albanie | |
| Andorre | |
| Arménie | |
| Autriche | |
| Bahreïn | |
| Bangladesh | |
| Bélarus | |
| Belgique | |
| Birmanie (Myanmar) | |
| Bosnie/Herzégovine | |
| Brunei Darussalam | |
| Bulgarie | |
| Cambodge | |
| Croatie | |
| Chypre | |
| Tchéquie | |
| Danemark | |
| Estonie | |
| Finlande | |
| France | |
| Allemagne | |
| Grèce | |
| Islande | |
| Hongrie | |
| Iran | |
| Italie | |
| Laos | |
| Lettonie | |
| Liban | |
| Lichtenstein | |
| Lituanie | |
| Luxembourg | |
| Macédoine | |
| Malte | |
| Moldavie | |
| Monténégro | |
| Maroc | |
| Pays-Bas | |
| Nouvelle-Zélande | |
| Nigéria | |
| Norvège | |
| Oman | |
| Pakistan | |
| Philippines | |
| Pologne | |
| Qatar | |
| Roumanie | |
| Arabie saoudite | |
| Serbie | |
| Singapour | |
| Slovaquie | |
| Slovénie | |
| Afrique du Sud | |
| Espagne | |
| Suède | |
| Suisse | |
| Tunisie | |
| Turquie | |
| Ukraine | |
| Emirats Arabes Unis | |
| Grande-Bretagne | |
| Irlande | |
| Portugal | |
| Vietnam | |
| Wireless | |
| Dénomination | LoRaWAN® EU 868 |
| Nombre | 1 |
| Bande de fréquence | 868 MHz |
| Norme de télécommunication | LoRaWAN® |
| Puissance d'émission | jusqu'à 27 dBm |
| Portée | jusqu'à 15 km |
| Sensibilité du récepteur | - 139,50 dBm |
| Physique de transmission | LoRa® |
| Nombre d'interfaces réseau sans fil | 1 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 80 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Couleur | transparent |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP66 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 0 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Repérage | Conformité CE |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Conformité aux directives CEM | Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Décharge d'électricité statique (ESD) EN 61000-4-2/CEI 61000-4-2 Critère A, ±4 kV décharge par contact, ±8 kV décharge dans l'air |
| Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Champs électromagnétiques EN 61000-4-3/CEI 61000-4-3 Critère A, intensité de champ : 10 V/m | |
| Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Transitoires rapides en salves (Burst) EN 61000-4-4/CEI 61000-4-4 Critère A, ±2 kV | |
| Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Surtension transitoire (Surge) 61000-4-5/CEI 61000-4-5 Critère A, ±1 kV (symétrique) | |
| Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Perturbations conduites EN 61000-4-6/CEI 61000-4-6 Critère A; tension d'essai 10 V | |
| Test de l'émission de bruit selon EN 61000-6-3/CEI 61000-6-3 Propriétés des parasites EN 55015 |
| Type de montage | Montage par enfichage (Connexion Zhaga-Book-18) |
| Référence | 1639836 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DREDIA |
| Product key | DREDIA |
| GTIN | 4067923164499 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 82,29 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 300 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371091 |
| Pays d'origine | CH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Amélioration de l'efficacité énergétique grâce à une communication bidirectionnelle LoRaWAN®
Surveillance permanente des points lumineux via le paramétrage et le diagnostic à distance
Stratégie de repli automatique en cas de perturbation de la communication
TLS 128 transmission de données cryptées
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem