FL WLAN EPA 5N
-
Module radio
2700488
Adaptateur de port Ethernet WLAN, client, WLAN 802.11 a/n, fréquence 5,15...5,25 GHz, IP65, raccordements : M12 pour 9...30 V DC, M12 pour LAN, autocrossing, compatible PROFINET et PROFIsafe, Web-based Management, 802.11i, WPA2, WPA-PSK, WEP, TKIP, AES, antenne intégrée
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module radio |
| Type | Stand-alone |
| Carte radio | |
| Nombre | 1 |
| Instructions de montage | montage fixe |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,824 W |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Type de raccordement | Connecteur M12, codage A, (mâle) |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 9 V DC ... 30 V DC |
| Courant d'alimentation | 76 mA (pour 24 V DC) |
| Courant absorbé | 76 mA (pour 24 V DC) |
| Numérique: | |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Ethernet | |
| Interface | Ethernet |
| Nombre | 1 |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage D (femelle) |
| Antenne | |
| Nombre | 1 |
| Type de raccordement | montage fixe |
| Fonctions | |
| Modes de fonctionnement | Adaptateur client Ethernet |
| Fonctionnalité de base | SNMP (V1), DHCP, DCP, LLDP, Syslog, Fast Roaming, entrée Trigger, bouton de mode |
| Configuration | Interface web, bouton de mode, commandes AT (TCP-IP), SSC |
| Sélection automatique du canal | oui |
| Quality of service (QoS) | oui |
| Sécurité | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 PSK | |
| AES | |
| WEP 64 bits/128 bits | |
| TKIP | |
| Prise en charge 802.1x / Radius | |
| Homologations radio | Europe, USA, Canada, pays supplémentaires sur la boutique en ligne |
| Prise en charge du pays respectif | Belgique |
| Bulgarie | |
| Danemark | |
| Allemagne | |
| Estonie | |
| Finlande | |
| France | |
| Grèce | |
| Grande-Bretagne | |
| Irlande | |
| Islande | |
| Italie | |
| Canada | |
| Lettonie | |
| Lichtenstein | |
| Lituanie | |
| Luxembourg | |
| Malte | |
| Pays-Bas | |
| Norvège | |
| Autriche | |
| Pologne | |
| Portugal | |
| Roumanie | |
| Suède | |
| Suisse | |
| Slovaquie | |
| Slovénie | |
| Espagne | |
| Tchéquie | |
| Hongrie | |
| Etats-Unis | |
| Chypre (Rép.) | |
| Wireless | |
| Dénomination | Wireless LAN |
| Mode de raccordement de l'antenne | (interne) |
| Plage de fréquence | 5,15 GHz ... 5,25 GHz (bande ISM) |
| Bande de fréquence | 5 GHz |
| Norme de télécommunication | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| n | |
| Puissance d'émission | max. 14 dBm (EIRP) |
| Nombre d'interfaces réseau sans fil | 1 IEEE 802.11 a/n |
| Modules radio raccordables | 1 |
| Largeur | 66 mm |
| Hauteur | 91 mm |
| Profondeur | 34 mm |
| Renseignements sur les mesures | sans raccordement M12 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 65 °C |
| Pression atmosphérique (service) | 795 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 90 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 90 % (pas de condensation) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage mural |
| Montage mural | |
| Instructions de montage | Antenne directive interne à polarisation circulaire |
| Référence | 2700488 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNN2W3 |
| Product key | DNN2W3 |
| GTIN | 4046356562416 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 249,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 248,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | Les informations concernant le pays dorigine sont fournies lors de la livraison. |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
Produits compatibles
-
-
FL WST BASIC - Logiciel 2692254
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - Câble de réseau 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - Câble de réseau 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Câble de réseau 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Câble de réseau 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Câble de réseau 1407362
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1683002
-
FL EPA RMS - Adaptateur de rail DIN 2701133
-
FL EPA WMS - Adaptateur de montage 2701134
Avantages
Indice de protection IP65
Très haute sécurité selon IEEE 802.11i avec cryptage AES
Antenne spéciale intégrée (EPA)
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem