DFLK 14/4FLK/HC-D40-BU/PLC
-
Module passif
2289405
Module traversant VARIOFACE, pour 4 x 8 voies, relie des embases HEAVYCONNEC 40 pôles (avec isolant femelle) à quatre connecteurs pour câbles en nappe à 14 pôles
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Gamme de produits | VARIOFACE |
| Nombre de pôles | 14 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension nominale UN | < 50 V AC |
| 60 V DC | |
| Intensité admissible max. par branche | 1 A |
| Courant cumulé max. de toutes les branches | 8 A (par octet) |
| Courant cumulé alimentation maximale en tension | 3 A (par octet) |
| Automate pris en charge: SIEMENS S7-400 | |
| Carte E/S adaptée | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Automate pris en charge: GE-FANUC 90-30 | |
| Carte E/S adaptée | IC693 MDL241 |
| IC693 MDL634 | |
| IC693 MDL645 | |
| IC693 MDL646 | |
| IC693 MDL732 | |
| IC693 MDL733 | |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL741 | |
| IC693 MDL742 | |
| Automate pris en charge: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Carte E/S adaptée | 1756-IB32 |
| 1756-OB32 | |
| 1756-IN16 | |
| 1756-IB16 | |
| 1756-IC16 | |
| 1756-OB16E | |
| Automate pris en charge: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Carte E/S adaptée | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| Automate pris en charge: ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Carte E/S adaptée | 1746 OB16 |
| 1746 OV16 | |
| 1746 OG16 | |
| 1746 IA16 | |
| 1746 ITB16 | |
| 1746 IN16 | |
| 1746 IV16 | |
| 1746 ITV16 | |
| 1746 IG16 | |
| 1746 OB 32 | |
| 1746 OV 32 | |
| 1746 IB 32 | |
| 1746 IV 32 | |
| 1746 IB16 | |
| Automate pris en charge: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Carte E/S adaptée | TC-IDD 321 |
| TC-ODD 321 | |
| Automate pris en charge: MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Carte E/S adaptée | QX81 |
| QY81P | |
| Automate pris en charge: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Carte E/S adaptée | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 353 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| Automate pris en charge: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Carte E/S adaptée | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BH02-0AA0 | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7321-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH10-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Niveau terrain | |
| Type de raccordement | Embase HEAVYCONNEC D40 femelle |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 40 |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
| Nombre de connexions | 4 |
| Nombre de pôles | 14 |
| Pas | 2,54 mm |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dimensions de l'article | |
| Hauteur | 85 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Type d'isolant boîtier | Polyamide 6.6 vert |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
| CEI 60664 A | |
| DIN VDE 0110 | |
| DIN VDE 0160 (parties pertinentes) |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2289405 |
| Conditionnement | 2 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DK21C1 |
| GTIN | 4017918057558 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 302,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 302,2 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem