FL IF TX/HCS 100-D
-
Module média
2832739
Module d'interface, un port paire torsadée, un port PCF, sortie vers le bas
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module d'extension |
| Type | à grains fins |
| Support de transmission | Cuivre |
| FO | |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | par la tête de station |
| Raccordement alimentation | à partir du FL SWITCH MM HS ou MXT |
| Courant absorbé typique | 60 mA |
| Frein à raccorder | |
| Type de raccordement | S'enfiche sur FL SWITCH MM HS ou FL MXT |
| Type de raccordement | S'enfiche sur FL SWITCH MM HS ou FL MXT |
| Ethernet 100Base-T | |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Vitesse de transmission | 100 Mbit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Distance de transmission | 100 m |
| Nombre de voies | 1 |
| Ethernet F.O. | |
| Type de raccordement | Connecteur FSMA |
| Vitesse de transmission | 100 Mbit/s |
| Physique de transmission | FO |
| Distance de transmission | 100 m (Fibre PCF avec F-S 200/230 10 dB/km) |
| Longueur d'ondes | 650 nm |
| Nombre de voies | 1 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 31 mm |
| Hauteur | 75,7 mm |
| Profondeur | 72,5 mm |
| Coloris | vert |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du boîtier | PA |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C (pas de condensation) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 89/336/CEE |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-3/-4 |
| Type de montage | dans le système hôte |
| Référence | 2832739 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DNN123 |
| GTIN | 4017918957001 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 91,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 91,6 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Câble de jonction 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Câble de jonction 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Câble de jonction 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem