VIP-3/PT/FLK40/LED
-
Module interface
2904254
Module VARIOFACE, avec raccordement Push-in et connecteur pour câble en nappe, montage sur profilé NS 35, avec connecteur mâle et verrouillages à étrier court et long pour connecteurs femelles, nombre de pôles : 40, avec LED
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Gamme de produits | VARIOFACE Professional |
| Nombre de pôles | 40 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension nominale UN | 24 V DC |
| Intensité admissible max. par branche | 1 A |
| Niveau terrain | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 40 |
| Pas | 2,54 mm |
| Affichage d'état | LED |
| Présence d'un affichage d'état | oui |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 77,4 mm |
| Hauteur | 75,8 mm |
| Profondeur | 63 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Type d'isolant boîtier | Polyamide PA non renforcé |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2904254 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DK2121 |
| Product key | DK2121 |
| GTIN | 4046356813655 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 200,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 200,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Câble 2295046
-
FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK - Câble 2288985
-
FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK - Câble 2288998
-
FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - Câble 2289007
-
FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble 2289010
-
FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK - Câble 2289023
-
FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK - Câble 2289036
-
FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK - Câble 2289052
-
FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK - Câble 2299589
-
FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - Câble 2299592
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem