VFC-PT/FLK20/ET200SP
-
Module interface
1278788
VARIOFACE Front Connect, module interface IDC/FLK pour le système de précâblage de l'ET 200SP Siemens SIMATIC®, avec repérage spécifique et raccordements Push-in en face avant, nombre de pôles : 20, largeur : 19 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Nombre de pôles | 20 |
| Nombre de voies | 2 |
| 4 | |
| 8 | |
| 16 | |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de service (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tension de service (DC) | ≤ 60 V DC |
| Courant (par branche) | ≤ 1 A |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 63 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Automate pris en charge: SIEMENS ET 200SP | |
| Module de périphérie adapté | 6ES7131-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) |
| 6ES7131-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6TD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JD00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6FF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JF00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JF00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HD00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| Niveau des automates | |
| Connexion selon la norme | CEI 60603-13 |
| DIN 41651 | |
| Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 20 |
| Niveau terrain | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Nombre de pôles | 20 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 18,9 mm |
| Hauteur | 127,2 mm |
| Profondeur | 55 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | IP54 (Emplacement de montage) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| Altitude | ≤ 3000 m |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Repérage | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 60664-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 1278788 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK217S |
| Product key | DK217S |
| GTIN | 4063151476700 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 74,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 96 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
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
FLKM 20-PA-ET200SP - Adaptateur frontal 1099751
-
FLK EZ-DR.../.../... - Câble 2295059
-
SK 2,8 WH:REEL - Bandes de repérage 0805205
-
FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - Câble 2296391
-
FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - Câble 2296401
-
FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - Câble 2296472
-
FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - Câble 2296485
-
FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - Câble 2296498
-
FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - Câble 2296508
-
FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - Câble 2296524
-
FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - Câble 2296537
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/... - Câble 2305745
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 50 - Câble 2305826
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 100 - Câble 2305305
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 150 - Câble 2305318
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 200 - Câble 2305321
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 250 - Câble 2305334
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 300 - Câble 2305347
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 400 - Câble 2305839
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600 - Câble 2305842
Avantages
Câblage rapide, évident et parfait grâce aux blocs de jonction Push-in avec technologie de raccordement en façade
Moins de place nécessaire dans l'armoire électrique, jusqu'à 60 % par rapport aux solutions classiques, grâce au design innovant avec une largeur d'encastrement de 19 mm
Raccordement Plug & Play aux niveaux E/S à distance et terrain avec la vaste gamme de câblage des systèmes de Phoenix Contact
Compatibilité optimale de votre périphérie décentralisée grâce à une flexibilité élevée et un design fin
Aspect et toucher adaptés aux systèmes d'E/S à distance modernes
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem