VFC-PT/FLK20 - Module interface
1278794

VARIOFACE Front Connect, module interface IDC/FLK 1:1 avec raccordements Push-in en face avant, nombre de pôles : 20, largeur : 19 mm

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Câblage rapide, évident et parfait grâce aux blocs de jonction Push-in avec technologie de raccordement en façade
Moins de place nécessaire dans l'armoire électrique, jusqu'à 60 % par rapport aux solutions classiques, grâce au design innovant avec une largeur d'encastrement de 19 mm
Raccordement Plug & Play aux niveaux E/S à distance et terrain avec la vaste gamme de câblage des systèmes de Phoenix Contact
Compatibilité optimale de votre périphérie décentralisée grâce à une flexibilité élevée et un design fin
Aspect et toucher adaptés aux systèmes d'E/S à distance modernes