VFC-PT/D9SUB/M
-
Module interface
1278825
VARIOFACE Front Connect, module interface D-SUB 1:1 avec raccordements Push-in en face avant et connecteur mâle D-SUB, nombre de pôles : 9, largeur : 19 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Gamme de produits | VARIOFACE Front Connect |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de service (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tension de service (DC) | ≤ 60 V DC |
| Courant (par branche) | ≤ 2 A |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 63 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Niveau des automates | |
| Connexion selon la norme | CEI 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 9 |
| Niveau terrain | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Nombre de pôles | 12 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 18,9 mm |
| Hauteur | 127,2 mm |
| Profondeur | 46,85 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | IP54 (Emplacement de montage) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| Altitude | ≤ 3000 m |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Repérage | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 60664-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 1278825 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK2172 |
| Product key | DK2172 |
| GTIN | 4063151476311 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 68,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 92 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
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
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Câble 2302340
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Câble 2302421
-
SK 2,8 WH:REEL - Bandes de repérage 0805205
-
CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Câble 2299987
-
CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - Câble 2299990
-
CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - Câble 2300009
-
CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - Câble 2302010
-
CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - Câble 2302023
-
CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - Câble 2302036
-
CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - Câble 2302049
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Câble 1066591
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Câble 1066592
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Câble 1066593
-
CABLE-D 9SUB-B-S-HF-S/... - Câble 1075568
-
CABLE-D 9SUB/B/B/100/KONFEK/S - Câble 2305415
-
CABLE-D 9SUB/B/B/200/KONFEK/S - Câble 2305428
-
CABLE-D 9SUB/B/B/300/KONFEK/S - Câble 2305431
-
CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Câble 1066587
-
CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Câble 1066588
-
CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Câble 1066589
-
CABLE-D 9SUB-B-B-HF-S/... - Câble 1075569
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Câble 2926014
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Câble 2926027
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Câble 2926030
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Câble 2926043
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Câble 2926056
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Câble 2926069
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Câble 2926072
-
CABLE-D- 9SUB-F-OE-0,25-S/... - Câble 2900903
Avantages
Câblage rapide, évident et parfait grâce aux blocs de jonction Push-in avec technologie de raccordement en façade
Moins de place nécessaire dans l'armoire électrique, jusqu'à 60 % par rapport aux solutions classiques, grâce au design innovant avec une largeur d'encastrement de 19 mm
Raccordement Plug & Play aux niveaux E/S à distance et terrain avec la vaste gamme de câblage des systèmes de Phoenix Contact
Compatibilité optimale de votre périphérie décentralisée grâce à une flexibilité élevée et un design fin
Aspect et toucher adaptés aux systèmes d'E/S à distance modernes
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem