UMK- EC56/56-XUR
-
Module interface
2975670
Module interface, raccordement 1: Raccordement vissé, raccordement 2: Connecteur ELCO 1x 56-pôles (Connecteur mâle, type 8016, droite)
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Nombre de pôles | 56 |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de service max. admissible | 50 V AC/DC |
| Courant max. admissible | 2 A (par circuit) |
| Courant total max. admissible | 28 A |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 63 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,6 kV |
| Niveau terrain | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | Connecteur ELCO |
| Détrompage | 1-1 |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 56 |
| Remarque | Connecteur mâle, type 8016, droite |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 157,25 mm |
| Hauteur | 77 mm |
| Profondeur | 56,87 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Type d'isolant boîtier | Polyamide PA non renforcé |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP00 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 (Emplacement de montage) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | La protection contre les contacts de l'article est garantie par le concepteur de l'installation (pour les tensions > 25 V AC). L'appareil encastré est sans protection contre les contacts directs. |
| Information pour le fonctionnement | Lors de l'utilisation d'une très basse tension de sécurité/très basse tension de protection (≤ 25 V AC ou 50 V DC), le dispositif n'a pas besoin d'une protection supplémentaire contre les contacts. |
| Information pour le fonctionnement | Au moins une isolation fonctionnelle est installée côté sortie (dans la direction du rail DIN), par rapport aux modules voisins. Si le niveau d'exigence de l'application en matière d'isolation devait être supérieur (isolation de base ou isolation renforcée), il devrait alors être réalisé par des mesures appropriées (p. ex. des séparateurs). |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2975670 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK2186 |
| Product key | DK2186 |
| GTIN | 4017918089061 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 353,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 275,06 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem