UM-RJ45/RJ11/MKDS
-
Module interface
2306197
Module VARIOFACE, connexion vissée et deux connecteurs RJ45, pour montage sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de transmission |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Isolant | Isolation fonctionnelle |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Tension nominale UN | < 50 V AC/DC |
Intensité admissible max. par branche | 1 A |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Tension d'isolement assignée | 63 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Raccordement RJ45 | |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de pôles | 8 |
Connexion MINICONNEC | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Nombre de pôles | 4 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 16 |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 23 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 52 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 (Emplacement de montage) |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Altitude | max. 2000 m |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | DIN EN 50178: 1998-04 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 2306197 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 30 Unité(s) |
Clé de vente | DK2A83 |
Product key | DK2A83 |
GTIN | 4017918961695 |
Poids par pièce (emballage compris) | 47,76 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 34,642 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem