UM-EC28-L
-
Module interface
2956712
Module interface, raccordement 1: Raccordement vissé, raccordement 2: Connecteur ELCO 1x 28-pôles (Connecteur mâle, type 8027, gauche)
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Nombre de pôles | 28 |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de service max. admissible | 250 V AC/DC |
| Courant max. admissible | 3 A (par circuit) |
| Courant total max. admissible | 84 A |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 260 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 2,5 kV |
| Niveau terrain | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | Connecteur ELCO |
| Type | Série 8027 |
| Détrompage | 1-1 |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 28 |
| Remarque | Connecteur mâle, type 8027, gauche |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 110,1 mm |
| Hauteur | 111,8 mm |
| Profondeur | 55,85 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Type d'isolant boîtier | Polyamide PA non renforcé |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP00 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 (Emplacement de montage) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN 60664-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Une isolation de base est respectée (dans la direction du rail DIN) par rapport aux modules voisins. |
| Information pour le fonctionnement | Assurez-vous que la tension d'alimentation de l'appareil a un potentiel de référence commun. |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2956712 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DK2186 |
| Product key | DK2186 |
| GTIN | 4017918085933 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 306,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 306,6 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.