UM 45-FLK50/FRONT/Q
-
Module interface
2959557
Module VARIOFACE SLIM-LINE, connexion vissée, avec connecteur pour câble en nappe, montage perpendiculaire sur profilé NS 35/7,5, 50 pôles
Informations détaillées concernant le produit
| Nombre de pôles | 50 |
| Propriétés d'isolation | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de service max. admissible | 25 V AC |
| 60 V DC | |
| Intensité admissible max. par branche | 1 A (Indication valable pour un facteur de simultanéité de 100 %) |
| Tension d'isolement assignée | 63 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,6 kV |
| Niveau terrain | |
| Connexion selon la norme | CEI / EN |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 50 |
| Pas | 2,54 mm |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 190,8 mm |
| Profondeur | 50,19 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Type d'isolant boîtier | PVC |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP00 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -10 °C ... 70 °C |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
| CEI 60664 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2959557 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK21A1 |
| Product key | DK21A1 |
| GTIN | 4017918086206 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 323,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 262,64 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Câble 2295046
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Câble 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Câble 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Câble 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Câble 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Câble 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Câble 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Câble 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Câble 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Câble 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Câble 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Câble 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Câble 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Câble 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Câble 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Câble 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Câble 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Câble 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Câble 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Câble 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Câble 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Câble 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Câble 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Câble 2314257
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem