FLKM-D50 SUB/S/MKKDS
-
Module interface
2304584
Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur mâle Sub-D, se monte sur profilé NS 35/7,5 ou NS 32, 50 pôles
Informations détaillées concernant le produit
| Nombre de pôles | 50 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension nominale UN | 125 V AC/DC |
| Intensité admissible max. par branche | 2,5 A |
| 1,5 A (Pour sollicitation homogène de toutes les branches) | |
| Courant cumulé alimentation maximale en tension | 2,5 A (par contact) |
| Tension d'isolement assignée | 125 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 1,2 kV (Isolation fonctionnelle) |
| Niveau terrain | |
| Connexion selon la norme | CEI / EN |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
| Nombre de pôles | 50 |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 146,3 mm |
| Hauteur | 77 mm |
| Profondeur | 58,5 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Type d'isolant boîtier | PVC |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2304584 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DK2182 |
| GTIN | 4017918973803 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 303,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 256,28 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Câble 2302421
-
CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Câble 2302269
-
CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - Câble 2302272
-
CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - Câble 2302285
-
CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - Câble 2302298
-
CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - Câble 2302308
-
CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - Câble 2302311
-
CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - Câble 2302324
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Câble 1066678
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Câble 1066679
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Câble 1066681
-
CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - Câble 1075554
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Câble 2926292
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Câble 2926302
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Câble 2926315
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Câble 2926328
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Câble 2926331
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Câble 2926344
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Câble 2926357
-
CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25-S/... - Câble 2900908
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem