FLKM-D50 SUB/B/LA
-
Module interface
2281717
Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur femelle Sub-D, se monte sur profilé NS 35/7,5 ou NS 32, avec voyant, 50 pôles
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Gamme de produits | VARIOFACE |
| Nombre de pôles | 50 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension nominale UN | 24 V DC |
| Intensité admissible max. par branche | 0,5 A |
| Niveau terrain | |
| Connexion selon la norme | CEI / EN |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | Connecteur femelle D-SUB |
| Nombre de pôles | 50 |
| Affichage d'état | LED |
| Présence d'un affichage d'état | oui |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 157,5 mm |
| Hauteur | 58,5 mm |
| Profondeur | 77 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Type d'isolant boîtier | Polyamide 6 vert |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 45 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2281717 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DK2182 |
| GTIN | 4017918054960 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 385,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 306,46 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Câble 2302434
-
CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Câble 2302269
-
CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - Câble 2302272
-
CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - Câble 2302285
-
CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - Câble 2302298
-
CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - Câble 2302308
-
CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - Câble 2302311
-
CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - Câble 2302324
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Câble 1066678
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Câble 1066679
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Câble 1066681
-
CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - Câble 1075554
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Câble 2926645
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Câble 2926658
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Câble 2926661
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Câble 2926674
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Câble 2926687
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Câble 2926690
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Câble 2926700
-
CABLE-D-50SUB-M-OE-0,25-S/... - Câble 2900913
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem