FLKM-D25 SUB/S/LA
-
Module interface
2281649
Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur mâle D-SUB , se monte sur profilé NS 35/7,5 ou NS 32, avec voyant, 25 pôles
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Gamme de produits | VARIOFACE |
| Nombre de pôles | 25 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension nominale UN | 24 V DC |
| Intensité admissible max. par branche | 2,5 A |
| Niveau terrain | |
| Connexion selon la norme | CEI / EN |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
| Nombre de pôles | 25 |
| Affichage d'état | LED |
| Présence d'un affichage d'état | oui |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 90 mm |
| Hauteur | 58,5 mm |
| Profondeur | 77 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Type d'isolant boîtier | Polyamide 6 vert |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2281649 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DK2182 |
| GTIN | 4017918054892 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 195,54 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2,2 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Câble 2302421
-
CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Câble 2302120
-
CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - Câble 2302133
-
CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - Câble 2302146
-
CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - Câble 2302159
-
CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - Câble 2302162
-
CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - Câble 2302175
-
CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - Câble 2302188
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Câble 1066665
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Câble 1066666
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Câble 1066667
-
CABLE-D25SUB-B-S-HF-S/... - Câble 1075559
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Câble 2926153
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Câble 2926166
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Câble 2926179
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Câble 2926182
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Câble 2926195
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Câble 2926205
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Câble 2926218
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/10M - Câble 2906214
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/15M - Câble 2906215
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/20M - Câble 2906216
-
CABLE-D-25SUB-F-OE-0,25-S/... - Câble 2900906
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem