DFLK 40/FKCT
-
Module interface
2903042
Le module traversant VARIOFACE réalise une liaison 1:1 entre le raccordement à ressort Push-in et un connecteur mâle IDC / FLK (2,54 mm, 40 pôles).
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Gamme de produits | VARIOFACE |
| Nombre de pôles | 40 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension nominale UN | < 50 V AC |
| 60 V DC | |
| Intensité admissible max. par branche | 1 A |
| Tension d'isolement assignée | 63 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,6 kV (Isolation fonctionnelle) |
| Niveau terrain | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 40 |
| Pas | 2,54 mm |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 36,5 mm |
| Hauteur | 128,4 mm |
| Profondeur | 60 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
| CEI 60664 |
| Type de montage | Montage face arrière |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2903042 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DK21C1 |
| GTIN | 4046356709590 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 151,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 151,3 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK - Câble 2288985
-
FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK - Câble 2288998
-
FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - Câble 2289007
-
FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble 2289010
-
FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK - Câble 2289023
-
FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK - Câble 2289036
-
FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK - Câble 2289052
-
FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK - Câble 2299589
-
FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - Câble 2299592
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem