IB IL AO 4/8/U/BP-XC-PAC
-
Module analogique
2701164
Inline, Borne de sortie analogique, Sorties analogiques: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, Modèle pour conditions extrêmes, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Circuits imprimés peints
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Sorties bipolaires
Acquisition de mesure avec résolution 16 bits
Sorties courant protégées contre les courts-circuits
Temps de rafraîchissement courts < 1 ms