La borne de sécurité IB IL 400 SAFE 2 est destinée à être utilisée en liaison avec la borne de sécurité IB IL 24 SAFE 1 au sein d'une station Inline. En tant qu'extension de contacts vers IB IL 24 SAFE 1, le bloc de jonction sert à couper l'alimentation en courant triphasé de 400 V des bornes de puissance suivantes servant au démarrage de moteurs asynchrones. Conformément au câblage, le bloc de jonction peut être utilisé en liaison directe avec l'IB IL 24 SAFE 1 dans des applications de toutes les catégories de sécurité, y compris de la catégorie 4.
IB IL 400 SAFE 2
-
Module Inline
2740795
Borne de sécurité Inline, 3 contacts NO, 1 contact NF, 200 V AC - 600 V AC
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 63 mm |
| Hauteur | 224 mm |
| Profondeur | 109 mm |
| Coloris | vert |
| Bus local Inline | |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sortie à relais |
| Nombre de sorties | 4 |
| Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits et contre les surcharges; Fusible type 2, 20A gG (gl) |
| Plage de tension de sortie | < 187 V AC ... 480 V AC +0 % (Tension de service (tension du conducteur)) |
| Charge nominale ohmique | max. 5500 W |
| Temporisation du signal | typ. 45 ms (Temporisation de la retombée) |
| Relais | |
| Type de contact | 3 contacts NO, 1 contact NF (rétro-alimentation) |
| Type de contact | à guidage forcé |
| Tension de commutation | 200 V AC (jusqu'à 600 V AC) |
| Courant de commutation | 12 A (à 400 V AC) |
| Puissance de commutation | 5500 VA |
| Courant de commutation minimal | 100 mA |
| Fréquence de commutation | max. 30 (par minute) |
| Temps de retombée | < 20 ms |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Position de montage | Profilé horizontal |
| Nombre de voies | 1 |
| Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (valeur nominale) |
| Consommation de courant | max. 270 mA |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Type de raccordement | par répartiteur de potentiel |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (Prélèvement sur le circuit de segment) |
| Plage de tension d'alimentation | 20,4 V DC ... 27,6 V DC (Ondulation comprise) |
| Courant d'alimentation | max. 270 mA (à partir de Us) |
| Courant absorbé | max. 270 mA |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 45 °C (Ecart par rapport à la spécification Inline) |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 75 % ... 85 % (75 % en moyenne, occasionnellement 85 %) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 75 % ... 85 % (75 % en moyenne, occasionnellement 85 %) |
| Contrôle mécanique | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 1g, 2 h par direction |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 5g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
| Classe de protection | I (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | Profilé horizontal |
| Référence | 2740795 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DNA45Z |
| GTIN | 4017918193805 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 841,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 841,4 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem