Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il permet l'émission de signaux TOR.
IB IL 24 DO 4-2MBD
-
Module Inline
2855211
Inline, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 4, 24 V DC, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 2 MBit/s, indice de protection: IP20, sans accessoires
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 12,2 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Renseignements sur les mesures | Dimensions du boîtier |
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Coloris | vert |
| Bus local Inline | |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 2 MBit/s |
| Données de programmation | |
| Code de longueur (hexa) | 41 |
| Code ID (déc) | 189 |
| Code de longueur (décimal) | 65 |
| Canal des données de process | 4 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 0 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 4 Bit |
| Canal de paramètres (PCP) | 0 Bit |
| Longueur d'enregistrement (bus) | 4 Bit |
| Télégramme de données du bus de terrain | |
| Besoin en données de paramétrage | 3 Octet |
| Besoin en données de configuration | 4 Octet |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 3 fils |
| Nombre de sorties | 4 |
| Circuit de protection | Protection des sorties contre les surcharges et les courts-circuits; électronique |
| Tension de sortie | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Limitation de la tension de coupure inductive | -46 V ... -15 V |
| Courant de sortie maximal par canal | 500 mA |
| Courant de sortie maximal par module | 1 A |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC (Différence de tension pour INom = 1 V) |
| Tension de sortie à l'état hors circuit | max. 2 V |
| Courant de sortie à l'état hors circuit | max. 300 µA |
| Charge nominale inductive | 12 VA (1,2 H, 50 Ω) |
| Charge nominale lampes | 12 W |
| Charge nominale ohmique | 12 W (48 Ω) |
| Fréquence de commutation maximale en cas de charge nominale ohmique | max. 300 Hz (Cette fréquence de commutation est limitée par le débit de données choisi, le nombre d'abonnés au bus, la structure du bus, le logiciel utilisé et le système de commande ou l'ordinateur utilisé.) |
| Résistance de la tension en retour aux impulsions courtes | protégé contre la tension inverse |
| Comportement en cas de surcharge | Redémarrage automatique |
| Comportement en cas de surcharge inductive | La sortie peut être détruite |
| Comportement en cas de coupure de tension | La sortie suit l'alimentation en tension sans temporisation |
| Coupure de la surintensité | min. 0,7 A |
| Courant de sortie en position déconnectée en cas de rupture de masse | max. 25 mA |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Inline | |
| Éléments fournis | sans accessoires |
| Nombre de voies | 4 |
| Diagnostic messages | Court-circuit ou surcharge des sorties TOR Message d'erreur dans le mot de diagnostic (bus) ainsi que signalisation (2 Hz) par l'intermédiaire de la LED (D) sur le module |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 65 mA |
| Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 2 A |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation entrant / alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation sortant / alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2855211 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DRI132 |
| GTIN | 4017918876890 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 63,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 46 g |
| Pays d'origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
4 sorties numériques
Raccordement des actionneurs à 2 et 3 conducteurs
Intensité nominale par sortie : 500 mA
Intensité totale du module : 2 A
Sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem