IB IL 24/48 DOR 2/W
-
Module Inline
2862974
Module Inline de sorties TOR, sans accessoires, 2 contacts inverseurs dorés à relais, 5 - 48 V DC, 2 A
Informations détaillées concernant le produit
Type | modulaire |
Nombre de voies | 2 |
Module | |
Code ID (déc) | 189 |
Code ID (hex) | BD |
Code de longueur (hexa) | 2C |
Code de longueur (décimal) | 44 |
Canal des données de process | 2 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 0 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 2 Bit |
Longueur de répertoire | 2 Bit |
Besoin en données de paramétrage | 3 Octet |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Consommation de courant | max. 30 mA |
Numérique: | |
Courant d'entrée nominal pour UIN | 2 A |
Courant d'entrée typique par canal | 2 A |
Numérique: | |
Dénomination sortie | Sortie à relais |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Technologie de raccordement | Contact inverseur à relais, libre de potentiel |
Nombre de sorties | 2 |
Circuit de protection | Protection des sorties contre les surcharges et les courts-circuits |
Courant de sortie maximal par canal | 2 A |
Tension de sortie nominale | 48 V |
Plage de tension de sortie | 5 V AC ... 50 V AC |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Bus local Inline | |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Dessin coté |
|
Largeur | 12,2 mm |
Hauteur | 119,8 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Renseignements sur les mesures | Dimensions du boîtier |
Coloris | vert |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 75 % ... 85 % (Entre -25 °C ... +55 °C, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter une humidité relative élevée (> 85 %).) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 75 % ... 85 % (une légère condensation occasionnelle de courte durée à l'extérieur du boîtier est admissible) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2862974 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DRI133 |
GTIN | 4017918951047 |
Poids par pièce (emballage compris) | 64,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 50,19 g |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem