IB L2-M BOX 24 DO 8/8 M8
-
Module E/S
2819341
Module d'E/S TOR, 8 sorties TOR, 24 V DC, connecteur M8 vissé, raccordement à 3 fils, avec étiquettes de repérage blanches, indice de protection : IP67
Informations détaillées concernant le produit
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | par INTERBUS-Loop 2 |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Ondulation résiduelle | ±5 % |
| Courant absorbé typique | 60 mA (à partir d'INTERBUS-Loop 2) |
| Numérique | |
| Nombre de sorties | 8 |
| Tension de sortie | US - 1 V |
| Courant de sortie maximal par sortie | 500 mA |
| Circuit de protection | Protection des sorties contre les surcharges et les courts-circuits |
| Type de raccordement | un câble en nappe M12 |
| Largeur | 26 mm |
| Hauteur | 26 mm |
| Longueur | 139 mm |
| Coloris | vert |
| Référence | 2819341 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DRIA63 |
| Product key | DRIA63 |
| GTIN | 4017918876791 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 197 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 197 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
SAC-4P-M12MS L2 SCP - Câble de données 1696316
-
SAC-3P-M8Y/M8MS 24V/M8FS DO - Répartiteur en Y 1502141
-
IB L2-M ADAP 1/1 M12 - Répartiteur en Y 2819163
-
IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12 - Répartiteur en Y 2819189
-
SAC-4P-M12MS/0,15-PUR/M12FS TP - Câble pour capteurs/actionneurs 1506804
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS TP - Câble pour capteurs/actionneurs 1506817
-
SAC-4P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS TP - Câble pour capteurs/actionneurs 1506820
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS TP - Câble pour capteurs/actionneurs 1506833
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS TP - Câble pour capteurs/actionneurs 1506846
-
SAC-4P-M12MR/0,15-PUR/M12FR TP - Câble pour capteurs/actionneurs 1505164
-
SAC-4P-M12MR/ 0,3-PUR/M12FR TP - Câble pour capteurs/actionneurs 1505177
-
SAC-4P-M12MR/ 0,6-PUR/M12FR TP - Câble pour capteurs/actionneurs 1505180
-
SAC-4P-M12MR/ 1,5-PUR/M12FR TP - Câble pour capteurs/actionneurs 1505193
-
SAC-4P-M12MR/ 3,0-PUR/M12FR TP - Câble pour capteurs/actionneurs 1505203
-
SAC-4P-M12MR/ 1,5-PUR TP - Câble pour capteurs/actionneurs 1505229
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FR TP - Câble pour capteurs/actionneurs 1505216
-
SAC-4P-..-PVC TP - Rouleau de câble 1500321
-
SAC-4P-..-PUR TP - Rouleau de câble 1506859
-
SACC-M12MS-4QLCON - Connecteur 1640223
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem