Les modules multifonctions analogiques Inline Block IO peuvent être utilisés de façon universelle. Les quatre entrées offrent soit la saisie différentielle des signaux analogiques de courant ou de tension ou alors la possibilité de raccordement de résistances thermométriques (RTDs). En outre, les actionneurs de courant ou de tension peuvent être connectés au choix aux deux sorties. Tous les canaux sont équipés en outre de raccordements de blindage et réalisés avec une technique à 2, 3 ou 4 fils. Les signaux analogiques sont fournis avec une résolution de 16 bits.
Les connecteurs peuvent être identifiés à l'aide de porte-étiquettes articulés. Les porte-étiquettes sont munis de cartes enfichables sur lesquelles des inscriptions individuelles peuvent être portées. Pour le repérage des bornes, vous disposez en outre du ruban éprouvé ZBFM 6...
ILB IB AI4 AO2
-
Module E/S
2878777
Module d'entrées/sorties analogique Inline Block IO, INTERBUS, entrées : 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-5 V, ±5 V,0-10 V, ±10 V, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000..., sorties : 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10V, 0-20 mA, ±20 mA, 4-20 mA, raccordement à 2, 3, 4 fils
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 156 mm |
| Hauteur | 141 mm |
| Profondeur | 57 mm |
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Coloris | vert |
| Bus local Inline | |
| Type de raccordement | Connecteur Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kbit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Données de programmation | |
| Code de longueur (hexa) | 05 |
| Code ID (déc) | 243 |
| Canal des données de process | 80 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 10 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 10 Octet |
| Canal de paramètres (PCP) | 2 Octet |
| Longueur d'enregistrement (bus) | 12 Octet |
| Analogique: Généralités | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques |
| Description de l'entrée | Entrée différentielle avec alimentation des capteurs (24 V DC) |
| Nombre d'entrées | max. 4 (Entrées différentielles, tension ou courant à choisir séparément) |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | A 2, 3 ou 4 fils (blindés) |
| Mise à jour des données de processus | 17 ms |
| Temps de conversion A/N | typ. 180 µs |
| Résolution convertisseur A/D | 16 Bit |
| Fréquence limite (3 dB) | 120 Hz (Préréglage de filtre pour 4,5 ms) |
| 450 Hz (Filtre à 1,1 ms) | |
| Résolution de la valeur mesurée | 16 bits (15 bits + signe) |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Résistance d'entrée entrée courant | typ. 107 Ω |
| Signal d'entrée tension | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Résistance d'entrée entrée tension | typ. 276 kΩ |
| Analogique: Entrées tension | |
| Nombre d'entrées | 4 (Entrées différentielles, tension) |
| Comportement en cas de rupture de fil | actif à 0 V |
| Circuit de protection | Protection électronique contre les courts-circuits |
| Signal d'entrée tension | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Résistance d'entrée entrée tension | typ. 276 kΩ |
| Temps de filtre d'entrée | 1,1 ms (Ou 4,5 ms par canal) |
| Analogique: Entrées courant | |
| Nombre d'entrées | 4 (Entrées différentielles, courant) |
| Comportement en cas de rupture de fil | actif à 0 mA ; détection de rupture de fil à 4 mA ... 20 mA |
| Circuit de protection | Protection électronique contre les courts-circuits |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Résistance d'entrée entrée courant | typ. 107 Ω |
| Analogique: | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques capteurs RTD |
| Nombre d'entrées | 4 |
| Types de capteurs utilisables (RTD) | Pt 100, Pt 500, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000, Ni 1000 L&G |
| Plage de résistance linéaire | 0 Ω ... 3200 Ω |
| 0 Ω ... 9500 Ω | |
| Circuit de protection | Protection contre les surcharges et les courts-circuits de l'alimentation des capteurs |
| Analogique: | |
| Dénomination sortie | Sorties analogiques |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | à 2 fils (blindés) |
| Nombre de sorties | 2 |
| Temps de conversion N/A | typ. 70 µs |
| Résolution convertisseur D/A | 16 Bit |
| Circuit de protection | Protection des sorties contre les courts-circuits; Électronique |
| Formats de données | IB IL, IB ST, IB RT, représentation normalisée, compatible S7 |
| Visualisation de la valeur de sortie | 16 bits (15 bits + signe) |
| Mise à jour des données de processus | 17 ms |
| Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | à 500 Ω |
| Signal de sortie tension | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Charge/charge de sortie Sortie tension | > 2 kΩ |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | Monobloc |
| Inline |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Alimentation | max. 8 A |
| Consommation de courant | max. 175 mA (Charge nominale AO-I) |
| typ. 100 mA | |
| Potentiels: Alimentation des capteurs (US) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Alimentation | max. 8 A |
| Consommation de courant | max. 220 mA (Pleine charge maximale) |
| Potentiels | |
| Alimentation | max. 8 A |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Alimentation | max. 8 A |
| Consommation de courant | max. 220 mA (Pleine charge maximale) |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3500 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 85 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Contrôle mécanique | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 30g |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Référence | 2878777 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DRI1A1 |
| GTIN | 4046356075121 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 560,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 465 g |
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
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Connecteur blindé Inline 2726353
-
IB IL SCN-8 - Connecteur Inline 2726337
-
IB IL SCN-6 SHIELD-CP - Connecteur blindé Inline 2863151
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
ESL 62X10 - Ruban d'étiquettes 0809492
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Planche de repérage ZB, plate 0803618
Avantages
4 entrées analogiques (blindées)
2 sorties analogiques (blindées)
Acquisition différentielle ou thermomètre à résistance (RTD)
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem