ILB IB 24 DI16-DSUB
-
Module E/S
2878421
Module Inline Block IO d'entrées tout-ou-rien pour INTERBUS, 16 entrées, 24 VDC, raccordement à 2 ou 3 fils
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 95 mm |
| Hauteur | 141 mm |
| Profondeur | 57 mm |
| Renseignements sur les mesures | Dimensions connecteurs inclus |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| Montage sur rail DIN |
| Coloris | vert |
| INTERBUS | |
| Type de raccordement | D-SUB-9 femelle/D-SUB-9 mâle |
| Vitesse de transmission | 500 kbit/s |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Nombre d'entrées | 16 (CEI 61131-2 type 1) |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | A 2 ou 3 fils |
| Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
| Temps d'amorçage typique | env. 500 µs |
| Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits, la surcharge de l'alimentation des capteurs |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | Monobloc |
| Nombre de voies | 16 |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Alimentation | max. 8 A |
| Consommation de courant | 60 mA |
| Potentiels: Alimentation des capteurs (US) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Alimentation | max. 8 A |
| Consommation de courant | 2 A |
| Potentiels | |
| Alimentation | max. 8 A |
| Consommation de courant | 60 mA |
| Potentiels | |
| Alimentation | max. 8 A |
| Consommation de courant | 2 A |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3500 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | max. 85 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 95 % (pas de condensation) |
| Contrôle mécanique | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 25g |
| 25g | |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Emission | Classe B (zones résidentielles) |
| Référence | 2878421 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DRI1A1 |
| GTIN | 4046356048569 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 319,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 263,56 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
ESL 62X10 - Ruban d'étiquettes 0809492
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Planche de repérage ZB, plate 0803618
-
FK-MCP 1,5/ 4-STF-3,81 - Connecteur pour C.I. 1851258
-
FK-MCP 1,5/ 5-STF-3,81 - Connecteur pour C.I. 1851261
-
FK-MCP 1,5/ 6-STF-3,81 - Connecteur pour C.I. 1851274
-
IB IL SCN-12-ICP - Connecteur Inline 2727611
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem