Modules d'entrée analogiques INTERBUS-ST pour la mesure de la température et de la résistance
Ces modules d'entrée analogiques sont adaptés à l'acquisition de signaux de température.
Il est possible de raccorder des résistances de mesure de température ou des thermocouples disponibles dans le commerce.
Outre différents types de capteurs, il est également possible de programmer différentes caractéristiques. Autres caractéristiques de performance :
-Un nouveau concept de blindage pour les capteurs permet de répondre à des exigences CEM plus élevées. Chaque entrée offre une possibilité de connexion séparée pour le blindage. Des connexions externes ne sont pas nécessaires.
-Des LED de diagnostic renseignent à tout moment sur l'état de fonctionnement sur place.
-Tous les modules peuvent être identifiés individuellement sur le grand champ de repérage extractible. Le repérage se fait sur des cartes enfichables, à la main, avec un traceur ou une imprimante.
-En cas d'erreur, il suffit de remplacer l'électronique du module. Le bornier passif reste câblé et monté sur le rail. Le remplacement peut ainsi s'effectuer en quelques secondes, sans outil.
-Les fusibles sont accessibles de l'extérieur, de sorte qu'un défaut éventuel peut être corrigé en très peu de temps.
-La connexion avec la terre de protection se fait directement via le rail DIN.
-Pour le repérage des borniers, il est possible d'utiliser les matériaux de repérage habituels (ruban de repérage ZB-6, etc.).
IB ST ZF 24 PT100 4/4
-
Module E/S
2750950
Module INTERBUS-ST d'entrées analogiques, 4 entrées, RTD, raccordement à 2, 3 ou 4 fils, protection IP20, comprenant : bornes à ressort et bloc électronique
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Types de signaux standard (tension et courant)
Raccordement à ressort (connectique à insertion directe)
Modules de détection de température