IB ST 24 BAI 8/I - Module E/S
2721028

Module d'entrée analogique INTERBUS-ST, 8 entrées, 0 à 20 mA, 4 à 20 mA, 0 à 40 mA, 0 à 60 mA, indice de protection IP20, comprenant : partie de bloc de jonction avec raccordement vissé et bloc électronique

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles

Avantages

8 entrées de courant analogiques
Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
Modules de détection de température
Types de signaux standard (tension et courant)